- Fartygsautomation
- Övervakning av hydraulaggregat på kranar
Övervakning av hydraulaggregat på kranar
Vanligtvis används hydrauliska drivsystem för att lyfta tunga laster och driva vikarmskranar och teleskopbommar. Hydraulaggregatet är själva hjärtat i hydraulsystemet och tillhandahåller energi för driften av hydraulcylindrar: det viktigaste drivelementet inom hydrauliken.
ifm:s givare säkerställer tillförlitlig, oavbruten drift med lågt underhåll för hydraulsystemet.
Nivågivare används för att kontinuerligt övervaka nivån i behållaren och ger ett värdefullt bidrag för miljöskydd genom att säkerställa ett tillförlitligt överfyllnadsskydd.
Tryckgivare övervakar systemtrycket. Temperaturgivare övervakar temperaturen för hydrauloljan.
IO-Link-moduler samlar in givarsignalerna från hydraulaggregatet och sänder dem till en styrenhet. Detta reducerar kostnader för kabeldragning och kräver inga komplexa kabelstammar.
Lösningar
Tryck, nivå och temperatur under kontroll
Trycktransmitter av typ PT med DNV-godkännande levererar data om systemtrycket i den hydraulkrets som behövs för att styra ventilerna. Temperaturtransmitter av typ TA med DNV-godkännande mäter temperaturen på hydrauloljan och säkerställer en hög precision över hela temperaturmätintervallet.
En nivågivare av typ LMC med DNV-godkännande skyddar pumparna mot torrkörning genom tidig detektering av låg nivå.
Oljekvalitetsövervakning
Föroreningar samt vattenkoncentrationen är indikatorer på oljekvaliteten och ger driftansvarig en möjlighet till oljebyte i rätt tid för att förhindra skador och reparationskostnader på hydraulsystemet.
Oljepartikelgivaren LDP övervakar renhetsgraden – eller nivån av föroreningar – i hydrauloljor.
Vatten är normalt oönskat i hydraulvätskor och smörjmedel. Höga koncentrationer av vatten kan i hög grad påverka driften eller till och med leda till skador.
Oljefuktighetsgivaren LDH mäter den relativa fuktigheten i hydrauloljan.