Ventilation under jord
Vilka är utmaningarna med tillståndsövervakning av fläktar inom gruvindustrin?
- Tillförlitlig ventilation i gruvor är avgörande för gruvarbetarnas hälsa och säkerhet. I ventilationssystem är det mycket viktigt att fläktarna fungerar utan avbrott, och därför används ofta redundanta fläktar.
- Alla drivenheter ska vara utrustade med säkerhetsfunktioner som skyddar drivenheten, motorn och fläktarna mot överbelastning. Dessa skyddsfunktioner aktiverar vanligtvis drivenheten och försätter den i ett larmläge, vilket gör att fläkten stannar.
- Tillståndsövervakningssystemet från ifm electronic erbjuder olika programmerbara funktioner som ständigt övervakar den kontinuerliga driften av fläkten medan det överordnade styrsystemet får en varningssignal.
Ventilation under jord
Typiska givare för tillståndsövervakning
Vibrationsgivare, hastighetsgivare, flödesgivare, temperaturgivare, tryckgivare
Givarteknik för tillståndsövervakning
Många givare kan detektera förändringar i maskinkomponenter. Vibrationsgivare används vanligtvis för att övervaka roterande maskindelar. Det sägs ofta att de kan detektera mekanisk effektivitetsförlust upp till två månader före det faktiska felet. Andra givartekniker som används vid tillståndsövervakning är givare för hastighet, tryck, temperatur och flöde.
Dessa givare kan övervaka effektivitetsförluster hos mekaniska och elektriska komponenter i roterande installationer. De säkerställer tillförlitlig fläktdrift, även under extrema driftsförhållanden, samt optimalt energiutnyttjande.