• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Pumpstationers tillförlitlighet

Vanliga utmaningar i en pumpstation

  • Motor- och pumphaverier har en betydande inverkan på företagets förmåga att leverera vatten till konsumenterna. I de flesta fall medför de en enorm kostnad, avgifter, produktionsförluster och oförmåga att leverera vatten till konsumenterna.
  • En reaktiv strategi innebär att man kör maskiner tills de går sönder, vilket äventyrar förmågan att tillgodose vattenbehovet. Brist på processinformation leder till dålig tillgång till utrustning och dålig vattenkvalitet.
  • Skydd av människor för att möta utmaningen att underhålla anläggningar som aldrig stannar och som kräver så mycket tillgänglig utrustning som möjligt.
Pumpstationers tillförlitlighet

Pumpstationers tillförlitlighet

Hur säkerställer man processkvaliteten?

Framgångsrik renovering av pumpstationer bidrar till processkvaliteten. Energieffektivitet kan till exempel uppnås genom att man ersätter 1 250 kW-motorer med en kombination av 600 kW-motorer och avancerade varvtalsreglerare för att säkerställa optimal elanvändning. En sådan investering är dock mycket dyr, och för att snabbt få avkastning på investeringen måste vattenbolagen använda den senaste tekniken för att säkerställa den kvalitet som krävs. Processkvalitet kan endast uppnås genom styrning och övervakning av olika variabler som nivå, tryck, temperatur och flöde.

Skydd av människor och utrustning

Tillståndsövervakning kan förhindra katastrofala fel. Genom att övervaka utrustningens skick kan du stoppa motor- och pumpaggregat i ett tidigt skede när de håller på att gå sönder. Med tidig upptäckt kan du skydda dina tillgångar från irreparabla skador och förhindra fel som kan orsaka personskador. Genom att övervaka lagerslitage, obalans, felinställning, kavitation och drifttimmar kan du utföra proaktivt underhåll i stället för reaktivt underhåll.

Hur upprätthåller man processtillgängligheten?

En smart kopplingslösning som kallas IO-Link gör att du kan ta all information till verkstadsgolvet (PLC) och den högsta nivån (SCADA, MES och ERP). IO-Link är din ingång till Industri 4.0 och ger möjlighet till molnbaserade lösningar. Hårdvaru- och programvarukomponenterna möjliggör direkt nätverksanslutning av alla anslutna givare och ställdon med en lokal server via ett Ethernet-nätverk. Med denna anslutning kan maskindata, processparametrar och diagnostiska data läsas och bearbetas direkt på IT-nivån.