Flotationscell
Vilka är utmaningarna när det gäller övervakning och skydd av flotationsceller?
- Flotation är en viktig koncentrationsprocess inom gruvdrift. Denna metod används för att separera olika partiklar. En flotationsanläggning består av ett reaktionskärl med inlopp och utlopp, en luftningsenhet, en doseringsenhet för kemikalier, en skrapa, ett flytskikt och en mottagningstank för det separerade materialet.
- Flotationscellen är luftad och dess innehåll rörs om för att skapa bubblor. De fasta partiklarna hålls i suspension i massan. Mineralpartiklarna fäster sig vid bubblorna och stiger upp till ytan. Här bildar de ett skumskikt som innehåller mineralen i koncentrerad form.
- Efter skumtvätten pumpas skumkoncentratet till koncentratförtjockaren. Ofta kopplas flera flotationsceller samman för att bilda flotationsbanker, vilket resulterar i ett malmkoncentrat med högre metallhalt.
Flotationscell
Hur kan man minska komplex och dyr kabeldragning?
Långa avstånd för processer och signaler kräver komplex och dyr kabeldragning. Installationssystemet AS-Interface minimerar installationstiden och ger kostnadsbesparingar. AS-Interface-systemet ger fullständig diagnostik och enkelt underhåll. Den enkla, mycket stabila och välbeprövade tekniken gör att givarna simultant kan överföra diagnostikinformation till PLC:n och IT-infrastruktur på en högre nivå. Den modulära strukturen och flexibla anslutningstekniken garanterar enkel integrering alla system. En flatkabel med två ledare överför data och kraft vilket eliminerar komplex parallell kabeldragning.
Hur övervakar man tillståndet hos hydrauliska pumpar och motorer?
Hur övervakar man tillståndet hos hydrauliska pumpar och motorer? Tillståndsövervakning kan förhindra katastrofala fel. Genom att övervaka utrustningens skick kan du stoppa motor- och pumpaggregat i ett tidigt skede när de håller på att gå sönder. Med tidig upptäckt kan du skydda dina tillgångar från irreparabla skador och förhindra fel som kan orsaka personskador. Genom att övervaka lagerslitage, obalans, felinställning, kavitation och drifttimmar kan du utföra proaktivt underhåll i stället för reaktivt underhåll.
Övervakning av tryck, flöde och temperatur
Flotationscellen luftas för att skapa bubblor. Denna process måste ständigt övervakas, eftersom den är beroende av ett specifikt flöde, tryck och temperatur. Det är här som givarna från ifm, till exempel SA4100, kommer in i bilden. Den här givaren kan mäta flöde och temperatur samtidigt.