• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Skydd för konkross

Vilka är utmaningarna med att övervaka och skydda krossar?

  • I dag är automatisering av krossning redan en realitet inom gruvindustrin, vilket ger många fördelar för processen, till exempel förbättrad driftskontroll med hjälp av processdata för att öka produktionsprestandan. Med hjälp av förutseende underhåll är det möjligt att förutse fel och undvika höga underhållskostnader.
  • Det finns flera utmaningar, till exempel: slitage på komponenter, materialansamlingar, aktiveringsfel, vätskeföroreningar, fel på hydraulsystemet och annat. Med rätt övervakning av krossarna är det möjligt att optimera processen samtidigt som maskinernas styrning och tillgänglighet förbättras.
Skydd för konkross

Skydd för konkross

Hur kan man förutse mekaniska fel som orsakas av okrossbart material i processen?

Med förutseende övervakning är det möjligt att upptäcka större fel som kan uppstå till exempel under krossens drift: lösa remmar, glapp i remskivorna, funktionsstörningar eller lagerfel, trasiga bussningar och/eller axlar. Utöver dessa problem krävs ytterligare skydd för att undvika oväntade stopp på grund av förlorad hastighetsreferens, materialuppbyggnad vid krossens utlopp och skador på ringen. Med diagnoselektroniken VSE från ifm kan vi övervaka många variabler som hastighet och temperatur, men även känsligare data som vibrationer. Och allt detta i en enda hårdvara som är redo att kommunicera med både AT-universumet och IT-nivån.

Hur övervakar man oljeföroreningar?

Krossar är maskiner som kräver regelbundna oljebyten för att skydda komponenterna i hydraulsystemet. Var 1 000:e timme tas ett prov för analys i ett laboratorium och för kvalitetssäkring. Den optiska partikelövervakaren LDP100 mäter renheten hos eller föroreningen av hydrauloljor enligt standarderna ISO 4406 och ISO 6149-2 och möjliggör onlineövervakning av partiklar som finns i oljan. Dessutom känner en andra givare av vattenkoncentrationer som kan påverka driften eller orsaka skador. LDH100-givaren mäter den relativa fuktigheten i oljan i intervallet 0–100 % med hjälp av ett kapacitivt avkänningselement. Förutom relativ fuktighet överför givaren även vätsketemperaturen. För att krossen ska fungera smidigt är det mycket viktigt att oljan har den nivå, det tryck och den temperatur som systemet kräver.

Hur kan man fjärrövervaka matarnivån?

Den nya lutningsgivaren (ZZ0700) har utformats för applikationer inom tung industri och kan användas för att övervaka nivån på malm, kol eller andra korniga material. Med sitt robusta aluminiumhölje och sin non-stick-teflonsida känner den kapacitiva givaren, som kan fjärrjusteras via IO-Link, av nivån på materialet i fråga utan falska positiva signaler.