Hydrauliska enheter
Vilka är utmaningarna när det gäller övervakning av den hydrauliska enheten?
- Kontroll av partikelföroreningar för att förhindra skador på ventiler, ställdon och pumpar.
- Kontroll av förorening av tankvatten på grund av ångkondensation och processproblem.
- Kontroll av tryck, flöde och temperatur hos den trycksatta vätskan.
Hydrauliska enheter
Hur övervakar man oljeföroreningar?
I princip är vatten en oönskad beståndsdel i hydraulvätskor och smörjmedel. En hög vattenkoncentration kan allvarligt påverka driften eller orsaka skador. LDH100-givaren mäter den relativa fuktigheten i oljan i intervallet 0–100 % med hjälp av ett kapacitivt avkänningselement. Förutom den relativa fuktigheten överför givaren även vätsketemperaturen som en analog signal. Den optiska partikelövervakaren LDP100 mäter renhet eller kontaminering av hydrauloljor enligt standarderna ISO 4406 och ISO 6149-2.
Övervakning av tryck, flöde och temperatur
För att det ska gå att säkerställa en fullt fungerande process måste oljan ha det tryck och den temperatur som krävs av systemet. Flödeshastigheten kan indikera slitageproblem i pumpar och läckage i rörledningar.
Hur övervakar man hydraulpumparnas skick?
VSE-diagnoselektroniken övervakar vibrationerna i den elektriska drivmotorn och hydraulpumpen. Detta system gör det möjligt att upptäcka lagerskador, elektriska defekter, skador på interna pumpkomponenter samt kavitation och slitage på mekaniska komponenter.