- moneo IIoT-plattformen
- Produkter
- moneo IIoT Insights
- moneo Track & Trace
moneo Track & Trace
Maximera transparensen och effektiviteten för alla flyttbara varor i din produktion med bara några få klick
Dra nytta av insikter i realtid om ditt varuflöde. Undvik flaskhalsar och stilleståndstider genom lokalisering och nyckeltalsövervakning och förenkla registreringen av process- och kvalitetsdata.
Tack vare den användarvänliga designen och den intuitiva drag-and-dropfunktionen är moneo Track & Trace en enkel och snabb lösning som du kan använda utan programmeringskunskaper. Samtidigt har du flexibla integreringsalternativ i ditt IT-landskap.
Vår plug-and-play-lösning för RFID- och kodläsningsenheter ökar din transparens och effektivitet på nolltid. Allt detta utan komplicerade implementeringar eller ingrepp i din PLC.
Upptäck hur
moneo Track & Trace hjälper dig varje dag
Fallstudie
moneo Track & Trace
För att exempelvis spåra processtegen Varumottagning, Produktion och Ditt lager behöver du fyra givare, var och en med ett processvärde. Värdena från givarna överförs varje sekund, vilket innebär att det krävs 240 credits enbart för dataöverföringen. Skapandet av en station inklusive regler, nyckeltal och historik förbrukar tio credits vardera. Med totalt 280 credits kan en komplett intralogistikprocess övervakas.
Dra nytta av 20 års erfarenhet av spårningsmiljön
På ifm erbjuder vi inte bara årtionden av erfarenhet, utan även hårdvara och mjukvara från en och samma källa för att öka din transparens och effektivitet.
Från taggar och givare till gateways och mjukvara i molnet eller lokalt – vi erbjuder dig kompletta lösningar för dina behov.