• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. moneo IIoT-plattformen
  2. Produkter
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Asset Health

Effektivt underhåll med moneo Asset Health

moneo Asset Healthupptäcker skador på din anläggning i ett tidigt skede, analyserar de bakomliggande orsakerna och ger tydliga rekommendationer för reparation.

Genom regelbundna batchanalyser utvärderar en algoritm data från maskiner och givare för att i god tid upptäcka problem som obalans, lossnade delar eller felaktig inriktning – innan de leder till kostsamma driftstopp. moneo Asset Health tillhandahåller målinriktad diagnostik och reparationsrekommendationer för roterande maskiner, vilket gör det enklare att planera underhållet på ett effektivt sätt, även utan djupgående teknisk expertis.

Utnyttja dina data fullt ut, minska oplanerade driftstopp och ta ditt underhållsarbete till nästa nivå inom den digitala transformation .

Steg för steg mot ett effektivt underhåll

Upplev hur enkelt och smidigt moneo Asset Health kan integreras i er produktionsprocess. Tack vare det smidiga samspelet mellan våra lösningar för hårdvara och mjukvara blir underhållet av era produktionsanläggningar både effektivare och mer tillförlitligt. För att övervaka dina maskiner behöver du bara:

moneo Asset Health – fyra komponenter för ett förutsägbart och effektivt underhåll

Asset management

Smart hantering av givare- och maskindata samt relevanta dokument.

Mer

Asset insight

Maskinorienterad realtidsöversikt över anläggningens status

Mer

Underhållsärende

Genereras automatiskt och innehåller specifika rekommendationer för underhåll.

Mer

Historia

Felförteckning för effektiv felsökning och dokumentation.

Mer

Skärmdump: moneo Asset Management
Skärmdump: moneo asset insight
Skärmdump: moneo-underhållsärende
Skärmdump: moneos historik

Hur mycket mer kan ert underhåll åstadkomma?

Från reaktivt underhåll till datadrivna lösningar: Traditionella strategier för underhåll medför ofta dolda kostnader och ger liten insyn i maskinernas skick. ifm:s realtidslösning erbjuder full kontroll, transparens och tydliga fördelar. En jämförelse:

Ruttbaserad övervakning
(dagar)
Periodisk övervakning
(timmar)
Realtidsövervakning med ifm
(sekunder)

Internt eller externt underhåll

Manuell datainsamling med hjälp av handhållna enheter var 30:e, 60:e eller 90:e dag

Externt utfört underhåll

Extern analys via molnbaserad övervakning med trådlösa, batteridrivna givare

Internt underhåll med stöd av ifm:s hårdvara och mjukvara

Självhanterad realtidsövervakning med fast installerade, trådbundna givare för kontinuerlig datainsamling, inklusive molnbaserade analysverktyg och support från leverantören

Manuell och tillförlitlig övervakning
Enkel att använda
Personalintensivt och kostsamt
Särskild sakkunskap krävs
Långa tidsintervall mellan mätningarna
Maskinen och processen måste stoppas för mätningen
Automatiserad övervakning online
Ingen intern expertkunskap krävs
Enkel uppsättning utan IT-integration
Användarvänlighet och skalbarhet
Höga löpande abonnemangskostnader
Begränsad dataöverföring på grund av batteribegränsningar
Utan datasuveränitet, inga datadrivna insikter
Förlust av datahistorik vid uppsägning av avtalet
Kontinuerlig övervakning online
Omfattande insamling av tillståndsdata
Fullständig insamling av alla processdata (temperatur, tryck, flöde m.m.)
Automatiserad tillståndsanalys utan behov av specialistkunskaper
Varningar och övervakning i realtid
Hårdvara av industriell kvalitet med 5 års garanti
Fullständig tillgång till data för historisk analys och modelloptimering
Höga initiala installationskostnader
IT-integration krävs

Realtidsövervakning av dina anläggningstillgångar med ifm

Kunder som redan har valt
moneo från ifm