• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. Debitmetru ultrasonic pentru industria alimentară și a băuturilor

Debitmetru ultrasonic pentru industria alimentară și a băuturilor

Sistem-de-tratare-a-apei-pentru-industria-farmaceutică

Asigurarea calității procesului în mod simplu și durabil

Senzorul ultrasonic igienic SU Puresonic detectează cu precizie ridicată debitele de medii conductoare și neconductoare, cum ar fi apa ultrapură, apa sau uleiurile alimentare.

Tub de măsurare robust, fără structuri

Tubul de măsurare din oțel inoxidabil nu conține elemente de măsurare, garnituri și piese mobile. Acest lucru înseamnă că defecțiunile cauzate de deteriorări, scurgeri sau blocaje sunt excluse din start, la fel ca și căderile de presiune legate de design.

Adaptare igienică

Racordul de proces cu clemă permite instalarea și înlocuirea rapidă a senzorului, fără unelte. Designul fără spații moarte facilitează curățarea și sterilizarea (CIP/SIP) și crește eficiența procesului. Flanșa dispozitivului ifm, pe de altă parte, permite utilizarea diferitelor garnituri și adaptoare pentru integrarea flexibilă în sistemele existente.

Cumpărați produsul