- Noutăți referitoare la produse
- Senzori
- Senzorul de punct de rouă asigură calitatea aerului comprimat și reduce costurile energetice
Senzorul de punct de rouă asigură calitatea aerului comprimat și reduce costurile energetice
Aer comprimat curat și uscat
Monitorizarea punctului de rouă sub presiune este un proces esențial în conductele și rezervoarele de aer comprimat pentru a asigura calitatea aerului și siguranța operațională. Punctul de rouă sub presiune indică temperatura la care vaporii de apă conținuți în aerul comprimat se condensează – la presiune constantă.
Umiditatea excesivă duce la coroziune și posibile scurgeri, scurtează durata de utilizare a sistemului și afectează funcționarea dispozitivelor acționate cu aer comprimat. Aerul comprimat uscat este esențial pentru procese fără probleme și respectarea standardelor, în special în domenii sensibile precum industria alimentară și farmaceutică sau în sistemele de control pneumatic de precizie.
Tratarea optimizată a aerului comprimat
Noul senzor de punct de rouă de la ifm contribuie decisiv la tratarea eficientă a aerului comprimat. Acesta măsoară punctul de rouă sub presiune cu o precizie ridicată – cu cât această valoare este mai mică, cu atât aerul comprimat este mai uscat.
Monitorizarea continuă a calității aerului permite controlul uscătoarelor în funcție de cerere. Acest lucru previne „uscarea excesivă” inutilă, economisește energie și reduce costurile.
Senzorul nu furnizează direct aerul necesar, ci îndeplinește o funcție de monitorizare. Acesta asigură funcționarea corectă a componentelor, cum ar fi uscătoarele și alte părți ale sistemului, și detectează imediat orice abateri, permițând utilizatorului să ia măsuri corective prompte. Prin urmare, scopul său principal este monitorizarea calității, contribuind în același timp indirect la prevenirea timpilor de nefuncționare.