- Noutăți referitoare la produse
- IO-Link
- Modul de ieșire IO-Link pentru comutare sigură și nereactivă
Modul de ieșire IO-Link pentru comutare sigură și nereactivă
Efectuați în siguranță sarcini de comutare descentralizate
Cu noile module de ieșire digitală IO-Link, ifm oferă o soluție fiabilă pentru sarcini de comutare descentralizate în aplicații legate de siguranță. Modulele au fost special dezvoltate pentru aplicații în care trebuie comutate curenți mari, menținând în același timp izolarea electrică și lipsa interferențelor.
Două circuite independente pe modul
Fiecare modul are 16 ieșiri digitale, care sunt izolate electric în două grupuri. Acest lucru permite controlul actuatoarelor în mod țintit în două circuite independente. Se pot comuta până la 4 A pe port, iar curentul total pe modul poate fi de până la 16 A.
Comutare sigură (oprire)
Ceea ce face ca noile module să fie speciale este faptul că nu interacționează până la nivelul de performanță d (categoria 3). Designul special elimină eroarea teoretică a unei ieșiri alimentate cu tensiune, chiar dacă tensiunea de alimentare a fost oprită.
Gamă variată de utilizări
Modulele sunt utilizate oriunde trebuie comutate curenți mari și trebuie implementate funcții de siguranță, de exemplu în automatizarea industrială, industria auto, farmaceutică, chimică și alimentară.
Este disponibilă o versiune cu grad de protecție IP69 pentru utilizare în zone igienice și umede.
Modulele IO-Link oferă o modalitate rentabilă de a îndeplini cerințele Directivei privind echipamentele tehnice fără a compromite disponibilitatea și fiabilitatea.