• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Splitter pasiv cu tehnologie ecolink Fast Connect

Splitter pasiv cu tehnologie ecolink Fast Connect

Principiul de funcţionare

Cutiile de distribuție pasive cu conectori M12 sunt interfețe rezistente și descentralizate pentru conectarea mai multor senzori și actuatoare la un controler central în tehnologia de automatizare industrială. Acestea nu au propriile componente electronice; ele transmit semnale și energie pur mecanic și electric. Datorită designului compact și conectorilor M12 standardizați, acestea permit o instalare rapidă și fără erori direct pe mașină sau sistem.

Nou: Tehnologia ecolink Fast Connect

Noua tehnologie ecolink Fast Connect face instalarea deosebit de rapidă și ușoară: În loc să înșurubați piulița de cuplare, ceea ce necesită mult timp, pur și simplu apăsați mufa pe modul. Astfel se creează imediat o conexiune sigură, etanșă și rezistentă la vibrații, fără a fi necesare lucrări suplimentare de instalare. Astfel se economisește timp prețios și se crește fiabilitatea procesului. Desigur, este compatibilă cu toate conectorii M12 care respectă standardul IEC 61076-2-101. Conexiunea se eliberează pur și simplu prin rotirea piuliței de cuplare.

Aplicații

Domeniile tipice de utilizare în industria alimentară și a băuturilor includ liniile de producție și umplere, sistemele de transport, precum și mașinile de prelucrare și ambalare. Datorită clasei de protecție IP69, dispozitivele sunt rezistente la curățarea cu apă caldă sub presiune, precum și la agenți de curățare și dezinfectanți agresivi. Carcasa este fabricată dintr-un material adecvat pentru uz alimentar, ceea ce permite utilizarea sa directă în zone sensibile din punct de vedere igienic.

Cumpărați produsul