• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. senzor de presiune G1/2

senzor de presiune G1/2

Rezistă la presiuni ridicate și la medii abrazive

Ori de câte ori agenții foarte vâscoși sau abrazivi, cum ar fi adezivi, materiale de etanșare sau soluțiile de lipit, sunt transportați prin conducte sub presiune exactă și ridicată, transmițătorul de presiune compact G 1/2 PL15 este alegerea ideală. Designul ascuns nu oferă niciun spațiu mort la care să adere agenții, prevenind în mod eficient înfundarea conductei. Celula de măsurare ceramică rezistă, de asemenea, la vârfuri extreme de presiune și suportă permanent conținuturi abrazive, cum ar fi sferele de sticlă sau alte particule solide. Conceptul de etanșare al PL15 specific ifm și extrem de sigur previne ca agenții lichizi, cum ar fi apa sau lacurile, să pătrundă în zona filetată a racordului de măsurare sub presiune ridicată, să se depună acolo sau să se amestece/contamineze agenții ulteriori mai departe în proces.

2 în 1: presiune și temperatură prin IO-Link

PL15 poate fi utilizat atât ca aparat analogic cu două cabluri, cât și digital prin IO-Link. În acest ultim caz, presiunea și temperatura pot fi citite în mod continuu, întrucât transmițătorul de presiune transmite și temperatura agentului, astfel încât nu este necesar un al doilea punct de măsurare. De asemenea, orele de funcționare pot fi citite prin IO-Link.