• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Monitorizarea stării
  3. VVB ca senzor de vibrații cu 3 axe cu IO-Link

VVB ca senzor de vibrații cu 3 axe cu IO-Link

Indicatori testați monitorizați în 3 dimensiuni

VVB30x detectează în mod continuu vibrațiile în trei axe de măsurare și le utilizează pentru a calcula indicatori testați pentru evaluarea stării mașinii. Acest lucru oferă utilizatorului informații privind uzura (v-RMS), frecarea mecanică (a-RMS), impacturile (a-Peak) și uzura rulmenților (Crest). Temperatura suprafeței este, de asemenea, transmisă ca indicator suplimentar de uzură. În versiunea Basic Condition Monitoring, senzorul analizează, de asemenea, dezechilibrul utilajului și detectează orele de funcționare ale utilajului pe baza nivelului de vibrații. Versiunea de monitorizare a stării DataScience are, de asemenea, opțiunea integrată de analiză a rulmenților BearingScout™.

Fluxul de date către sistemul de control și nivelul IT

Toate datele sunt transmise simultan atât către sistemul de control, cât și către nivelul IT prin IO-Link, astfel încât utilizatorul să dispună de toți indicatorii necesari pentru monitorizarea condițiilor bazată pe IT, de exemplu în platforma moneo IIoT.

Setare simplă a valorilor limită conform ISO 20816-3

Setarea valorilor limită ale vibrațiilor este, de asemenea, simplă în cazul modelului VVB30x: pe baza standardului ISO 20816-3, categoria utilajului poate fi selectată și valorile limită definite pentru aceasta pot fi transferate la senzor prin comanda sistemului. Dacă este depășită o valoare limită, este posibilă o analiză detaliată a defecțiunilor cu ușurință datorită memoriei inelare BLOB integrate. Până la 12 secunde de date brute pot fi furnizate automat. În plus, senzorul este echipat cu un istoric intern al valorilor caracteristice care oferă o prezentare generală a ultimelor nouă zile.

Datorită VVB30x, analiza completă a vibrațiilor și monitorizarea precisă a utilajelor se realizează mai ușor ca niciodată.