- Noutăți referitoare la produse
- IO-Link
- AirBox-uri cu IO-Link
AirBox-uri cu IO-Link
Aplicații
AirBox-urile pneumatice controlează cilindrii sau actuatoarele cu ajutorul aerului comprimat și sunt întâlnite într-o gamă largă de utilizări industriale. Acestea sunt utilizate în aproape toate domeniile în care se utilizează pneumatica pentru poziționare. Exemplele includ aplicații de preluare și plasare, mașini-unelte, robotică, manipulare și benzi transportoare. În sistemele de umplere, AirBox-urile controlează actuatoarele, de exemplu în timpul dozării sau umplerii.
Datorită designului lor compact, AirBox-urile pot fi montate aproape de actuatoarele pneumatice care urmează să fie controlate. Distanța scurtă reduce la minimum riscul de scurgeri și, prin urmare, crește semnificativ eficiența energetică. În plus, tuburile pneumatice scurte permit timpi de comutare scurți.
AirBox-urile oferă intrări digitale la care pot fi conectați, de exemplu, senzori cilindrici pentru feedback de poziție. Nu sunt necesare trasee lungi și separate de cabluri către controlerul instalației.
Beneficiile IO-Link
Conexiunea electrică se realizează prin intermediul unei surse de alimentare de 24 V, eliminându-se necesitatea unei tensiuni auxiliare suplimentare și a unor cabluri ecranate. Acest lucru simplifică considerabil cablarea. De asemenea, este facilitată diagnosticarea: Datele de producție precum orele de funcționare, operațiunile de pornire și temperatura internă sunt înregistrate în AirBox. Acest lucru permite o întreținere predictivă și oferă o transparență maximă, de exemplu în scopuri de service la distanță. Defecțiunile externe, cum ar fi scurtcircuitele la intrările digitale, sunt detectate în mod eficient. În ansamblu, aceste avantaje îmbunătățesc eficiența, fiabilitatea și calitatea proceselor utilajelor și sistemelor.