- Noutăți referitoare la produse
- Comunicație industrială
- Modul universal IO pentru IO-Link
Modul universal IO pentru IO-Link
Porturi de conectare digitală pentru IO-Link
Conexiunea digitală a IO-Link și-a demonstrat utilitatea ca interfață inteligentă pentru integrarea senzorilor și dispozitivelor inteligente. Cu toate acestea, multe utilaje și instalații au încă unități cablate în mod convențional, care trebuie conectate la controlerul central. Printre exemplele din această categorie se numără modulele de tastatură, panourile și panourile de control, turnurile de lumină sau terminalele de supape. Modulul universal, caracterizat prin capacitatea sa de a conecta 16 intrări sau ieșiri digitale direct la un port master IO-Link, oferă o soluție în această privință. Construcția compactă și încastrată necesită un spațiu redus, permițând în același timp o montare flexibilă, de exemplu, direct lângă transmițătoarele de semnal sau în carcasele de butoane.
Conectare ușoară
Fiecare dintre cele 16 fire de conectare poate fi utilizat drept intrare sau ieșire.
Întrucât starea semnalului de la ieșire este întotdeauna retransmisă la intrare, nu este necesară nicio configurație specială. Atunci când nu este utilizat ca ieșire, un semnal extern poate fi detectat ca semnal de intrare la conexiune.
Alimentare cu energie pentru actuatoare externe
Modulul este alimentat cu energie de la un master IO-Link cu port A. Consumul energetic global al tuturor IO-urilor poate fi de până la 1 A, ceea ce asigură o alimentare eficientă a actuatoarelor externe.
Modulul universal este proiectat astfel încât să se potrivească perfect în multe carcase de butoane obișnuite, permițând conectarea dispozitivelor de control și semnalizare.