- Noutăți referitoare la produse
- Senzori
- Măsurarea precisă a aerului comprimat pentru o gestionare eficientă a energiei
Măsurarea precisă a aerului comprimat pentru o gestionare eficientă a energiei
Senzorul multifuncțional reduce costurile
Contorul de aer comprimat este cu adevărat un aparat multifuncțional. Datorită senzorilor integrați pentru temperatură și, opțional, și pentru presiune, utilizatorul poate vedea dintr-o singură privire patru valori de proces (debit, presiune, temperatură și consum total), care oferă informații despre eficiența energetică a sistemului său. În plus față de versiunile în linie, sunt disponibile și versiuni înșurubate (SD1540, SD1440) pentru țevi cu diametrul cuprins între 14 și 254 mm și o presiune de până la 50 bar.
Eficiență energetică datorită monitorizării scurgerilor
Monitorizarea precisă a debitului permite detectarea scurgerilor și reducerea costurilor energetice. În plus, repetabilitatea ridicată a dispozitivului permite alocarea cu precizie a costurilor cu aerul comprimat la linia de producție respectivă, precum și calcularea optimizată a costurilor aferente fiecărui produs.
Bazele unei gestionări energetice fără întreruperi
Conform directivei UE privind eficiența energetică DIN EN ISO 50001, toate statele membre au întreprins măsuri de economisire a energiei. Cerința pentru obținerea unor reduceri ale taxelor privind energia este implementarea unui sistem de gestionare a energiei. Combinarea noului contor de aer comprimat cu calibrări regulate DAkkS oferă baza optimă pentru aceasta.
Senzorul transmite consumul în funcție de diametrul țevii.