- Noutăți referitoare la produse
- Senzori
- Senzorul fotoelectric măsoară distanțe în gama μm
Senzorul fotoelectric măsoară distanțe în gama μm
Detecție de înaltă precizie a obiectelor
Datorită rezoluției sale înalte, senzorul OMH detectează obiecte minuscule în modul standard cu o precizie în gama micrometrică. Chiar și aranjarea și poziționarea precisă a componentelor delicate, cum ar fi cele utilizate în producția de celule de baterii, pot fi asigurate în mod fiabil cu ajutorul senzorului OMH de înaltă precizie.
Mod suplimentar de viteză și putere
În aplicațiile cu benzi transportoare rapide, senzorul atinge frecvențe de măsurare impresionante de 1.200 Hz în modul viteză. În modul de putere, OMH menține această precizie de ordinul micrometrilor chiar și în condiții dificile, cum ar fi în asamblarea PCB-urilor. Aceasta este o caracteristică remarcabilă, întrucât senzorii de distanță obișnuiți adesea nu reușesc să detecteze în mod fiabil astfel de obiecte.
Pregătit pentru toate tipurile de provocări
Datorită designului său compact și rezistent, precum și a ieșirii sale analogice, OMH de înaltă precizie vă va convinge și în aplicațiile de modernizare. IO-Link asigură o setare ușoară a parametrilor și utilizarea datelor în procesele complet automatizate.