- Noutăți referitoare la produse
- Monitorizarea stării
- Axele x, y şi z: Senzorul detectează accelerarea în trei dimensiuni
Axele x, y şi z: Senzorul detectează accelerarea în trei dimensiuni
- Analiza stării optime datorită măsurării acceleraţiei în 3 axe
- Pentru conectarea la elemente electronice de diagnosticare VSE
- Utilizare universală datorită standardului IEPE
- Domeniu mare de măsurare pentru numeroase scenarii de utilizare
- Carcase robuste cu IP 67, IP 68 sau IP 69K
Pentru diagnosticarea eficientă a vibraţiilor
Senzorul de accelerare VSM101 poate detecta modificări în vibraţia axelor x, y şi z. Percepţia spaţială simplifică monitorizarea stării maşinii unde forţele şi dezechilibrele nu afectează doar o axă de mişcare, cum este cazul cu motoarele şi piesele mobile ale instalaţiei.
Indicator important privind monitorizarea stării
Semnalul de accelerare joacă un rol important în monitorizarea stării maşinii şi instalaţiei. Acesta este un indicator privind diferitele simptome, cum ar fi dezechilibrul, rulmenţi deterioraţi sau coliziuni, care pot cauza defectarea maşinii sau chiar daune permanente. Datele brute detectate sunt transferate pentru evaluarea suplimentară către un dispozitiv extern, cum ar fi elementele electronice de diagnosticare VSE de la ifm.
Robust: Principiul de măsurare MEMS
Senzorul de accelerare VSM101 se bazează pe un chip MEMS (principiu de măsurare capacitiv) şi este conceput pentru aplicaţii industriale dificile. Datorită tehnologiei MEMS, funcţionarea corespunzătoare a senzorului poate fi verificată activ cu ajutorul elementelor electronice de diagnosticare (auto-test).
Complet compatibil: Standard IEPE
Senzorul îşi transmite datele corespunzător semnalului IEPE, care este un standard pe piaţă, de ex. pentru senzori de accelerare. Avantajul dispozitivelor IEPE este o sensibilitate mare constantă – indiferent de tipul cablului de conectare sau de lungimea acestuia.