Senzorii de accelerare înregistrează „Starea mașinii“
Senzorul de accelerare piezoelectric cu interfaţă IEPE, forma constructivă robustă și domeniul de măsurare mare oferă o diagnoză eficientă a oscilației
- Senzor de accelerare piezoelectric tip VSP cu interfaţă IEPE
- Domeniu de măsurare mare ± 50 g
- Forme constructive robuste cu IP 67 sau IP 68
- Disponibilă și ca versiune pentru zone cu pericol de explozie, ATEX, IECEx
- Pentru conectarea la electronica de diagnoză VSE
Senzori de accelerare pentru diagnoza eficientă a oscilației
Semnalul de accelerare joacă un rol important referitor la monitorizarea stării mașinilor și instalaţiilor (Condition Monitoring). În comparaţie cu alte mărimi fizice, cum ar fi presiunea și temperatura, din semnalul de accelerație pot fi determinate diverse caracteristici, care fac referire la diferite simptome (de ex. dezechilibru, deteriorări ale lagărelor, cavitație, lovire). Calculul și monitorizarea acestor caracteristici se realizează într-un aparat extern, cum ar fi electronica de diagnoză ifm, tipul VSE sau alte aparate cu o intrare IEPE (Integrated electronic piezoelectric). IEPE este o interfaţă uzuală în domeniu, printre altele, pentru senzori de accelerare și este definită prin sensibilitatea senzorului, frecvent în mV/g (millivolt per g, g = accelerația gravitațională). Senzorii de accelerare de tipul VSP se bazează pe un principiu de măsurare piezoelectric și sunt concepuți pentru utilizarea industrială dificilă.