• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cablu de alimentare M12 codat cu L

Cablu de alimentare M12 codat cu L

  • secțiune transversală de 2,5 mm2 pentru intensități de până la 16 A
  • Cablu M12 codat L în conformitate cu EN 61076
  • Conectarea la masterii IO-Link Performance Line
  • Material pentru cabluri fără halogen
  • Pentru aplicații industriale generale, cum ar fi automatizarea industrială sau mașinile-unelte

Transmiterea intensităților înalte cu cădere de tensiune joasă
Folosit pentru a furniza niveluri de putere mai mari noilor masteri IO-Link ifm Performance Line din aplicații solicitante. Conectorul de alimentare M12 cu cod L are o cotă de piață crescătoare și reprezintă soluția perfectă pentru alimentarea electrică a acestor module. Ifm oferă cabluri de conectare și conectoare, care sunt perfect adaptate la acest lucru. O secțiune transversală de 2,5 mm2 transmite în siguranță intensități de până la 16 A, în timp ce o scădere foarte mică a tensiunii are un efect pozitiv asupra razei de operare.

Pentru automatizare industrială și mașini-unelte
Datorită materialelor de carcasă și a materialelor pentru cabluri fără halogen, aceste cabluri sunt potrivite perfect pentru mașini-unelte și pentru toate aplicațiile standard de automatizare industrială.