• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Monitorizarea consumului de aer comprimat și energie electrică într-un singur kit

Transformă datele despre consum în decizii care contează

Soluția ifm care îți arată, în timp real, cât și unde consumi

Ai aer comprimat care se pierde și energie consumată în gol? SmartEnergy Kit de la ifm te ajută să vezi exact unde, cât și când sunt consumate resursele din fabrica ta – ca să poți reduce pierderile, lua decizii rapide și crește eficiența.

Este o soluție completă, ușor de instalat, care aduce toate datele în moneo – platforma ta de control energetic.

Platforma moneo - colectare și analiză de date

Beneficiile tale directe

🔸 Ai control total asupra aerului comprimat
Vei ști exact când, cât și unde consumi. Vezi imediat pierderile din rețea și ajustezi rapid – fără ghicit.

🔸 Înțelegi clar consumul de energie electrică
Contoarele cu bucle Rogowski înregistrează date fără întreruperi, fără să modifici instalațiile. Vezi exact ce consumă, când și cât.

🔸 Lucrezi într-o platformă unitară
Toate datele ajung într-un singur loc – platforma noastră moneo.
Configurezi alarme, compari perioade și creezi rapoarte care îți susțin deciziile.

🔸 Instalezi simplu și fără riscuri
Nu ai nevoie de tablouri electrice dedicate sau lucrări complicate. Kitul este modular, ușor de scalat și perfect pentru extindere ulterioară.

Ce primești cu SmartEnergy Kit?

Tot ce ai nevoie, într-un singur pachet, pentru a avea control real asupra resurselor tale:

✔️ 4 debitmetre SMART de aer comprimat SD2xx
✔️ 4 contoare SMART de energie electrică cu bucle Rogowski
✔️ Module de comunicare (IO-link & Bluetooth), sursa de alimentare și toată conectica și accesoriile necesare
✔️ Servicii de parametrizare și configurare software
✔️ Integrare completă cu platforma digitală moneo + modul de raportare avansată cu integrare în PowerBI

Mai jos ai arhitectura SmartEnergy Kit – exact așa arată în practică o soluție completă ifm pentru companiile care vor transparență, simplitate și rezultate rapide.

Ce aduce în plus soluția ifm?

✔️ Totul pregătit de la început – kit complet, preconfigurat, gândit pentru punere rapidă în funcțiune
✔️ Modular, scalabil și fără dependențe – instalezi ce ai nevoie, acolo unde ai nevoie
✔️ Susținut de specialiști locali – primești suport în implementare, configurare și extindere
✔️ Date transformate în acțiune – fără tabele inutile, doar informații utile pentru eficiență imediată

Aceasta nu este doar o soluție de monitorizare – este o unealtă de decizie.

Cum începi?

  1. Montezi debitmetrele și contoarele în punctele-cheie din instalație
  2. Conectezi masterele IO-Link la sursa de alimentare și la platforma moneo
  3. Deschizi moneo și vezi live toate datele
  4. Configurezi alerte, rapoarte și praguri pentru a automatiza analiza

În doar câteva ore, ai o hartă clară a consumului energetic și un instrument real de optimizare.

Gata să vezi ce se întâmplă în rețeaua ta?

Contactează echipa ifm și află cum poți implementa SmartEnergy Kit în fabrica ta.
Simplu. Clar. Acționabil.

info.ro@ifm.com 
0269224550