• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. Localizează rapid pierderile de aer comprimat – noul dispozitiv portabil ifm este aici!

Localizează rapid pierderile de aer comprimat – noul dispozitiv portabil ifm este aici!

Scapă de costurile invizibile care îți consumă bugetul

Aerul comprimat este unul dintre cele mai costisitoare tipuri de energie din fabrici. Până la 30% din aerul generat se pierde prin microfisuri, conexiuni slăbite sau componente defecte. De cele mai multe ori, aceste pierderi nu pot fi văzute sau auzite cu urechea liberă. Tocmai de aceea am creat SDL100, dispozitivul inteligent de la ifm care localizează pierderile exact acolo unde apar — direct în teren, fără să oprești producția.

Localizezi. Măsori. Economisești.

Cu un singur scan, vezi pierderea, afli cât te costă pe an și poți lua măsuri. În plus, ai raportare automată pentru audituri și planuri de eficiență energetică. Dacă vrei să reduci costurile cu energia, să crești eficiența instalațiilor și să ai un instrument modern și intuitiv în echipă, SDL100 este soluția.

Spre deosebire de alte dispozitive de pe piață, SDL100 vine cu 30 de microfoane ultrasonice, cameră integrată, măsurare automată a distanței și afișaj tactil de 3,5", detectează și cele mai fine pierderi - chiar și în medii industriale zgomotoase. Vezi în timp real unde pierzi, cât pierzi și cât te costă anual. Fiecare scanare îți oferă o imagine clară a pierderii și un potențial de economisire exprimat în cifre concrete.

Raportare simplificată conform ISO 50001

Toate datele sunt salvate și transferabile rapid către software-ul de raportare inclus, simplificând documentația pentru audit energetic sau ISO 50001. La fața locului, toate informațiile despre pierdere și lucrările de întreținere pot fi înregistrate digital pe SDL100 și apoi transferate prin stick USB către software-ul gratuit.

Modul de realizare: Detector de pierderi SDL100 / Hardware

Modul de realizare: Detector de pierderi SDL100 / Software

De ce contează?

Pentru că o pierdere de doar 100 l/min înseamnă în medie peste 1.200 € pierdere anuală.
Și pentru că majoritatea fabricilor nu detectează aceste pierderi decât prea târziu.

SDL100 îți oferă:

  • Control vizual asupra pierderilor

  • Estimarea costurilor în timp real

  • Economii măsurabile încă de la prima utilizare

  • Raportare digitală ușoară pentru eficiență energetică

  • Funcționează fără probleme chiar și în medii industriale zgomotoase

Nu mai pierde timp, aer și bani.

Nu poți opri ce nu vezi – dar poți preveni ce nu îți mai permiți să ignori. SDL100 e ideal pentru mentenanță predictivă, audit energetic sau intervenții rapide – indiferent că lucrezi în automotive, alimentară, ambalare sau producție generală.

Dacă vrei să vezi concret cât te costă lipsa lui, te putem ajuta cu o simulare sau un demo la tine în fabrică. Noi venim cu soluții, nu cu promisiuni.