• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. platforma moneo IIoT
  2. Îndrumare și asistență
  3. Ce este necesar pentru a utiliza moneo

Cerințe tehnice și informații – moneo

Utilizarea moneo local
(instalare locală)

Software-ul moneo poate fi operat pe dispozitive diferite și într-un mediu virtual. Pe de o parte, ifm oferă hardware-ul moneo appliance preconfigurat (QHA210) sau utilajul virtual moneo vAppliance (QVA200) pe care este preinstalat software-ul moneo. Pe de altă parte, moneo este disponibil ca soluție exclusiv software pentru instalare în mediul Windows.

Pentru utilizarea software-ului este necesar să achiziționați licențele corespunzătoare. În funcție de puterea de calcul pe care o furnizați, puteți obține următoarele valori de performanță de la sistemul moneo:

Clasa de performanță

Platforma

Puncte informative
(debit de date (valori/sec.))

Valori calculate
(valori calc./sec.)

Numărul
nodurilor de navigație

Numărul
limitelor inteligente

Număr maxim de
dispozitive IP conectate

S
Număr de nuclee CPU 4,
frecvența CPU [GHz] 2.3, RAM [GB] 8

Installer
Windows

2.500

100

3.500

5

125

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Număr de nuclee CPU 8,
frecvența CPU e [GHz] 3.0, RAM [GB] 32

Installer
Windows

10.000

300

12.500

50

500

moneo
vAppliance
QVA2001.)

1) Pentru informații privind detaliile tehnice, vă rugăm să faceți clic pe numărul articolului.

Dacă optați pentru moneo pe un aparat moneo, inclusiv interfața de management AMS (Appliance Management System), vă puteți aștepta la următoarele valori de performanță din partea sistemelor, în funcție de versiunea de aparat moneo aleasă:

Numărul articolului

Produs

Puncte informative
(debit de date (valori/sec.))

Valori calculate
(valori calc./sec.)

Numărul
nodurilor de navigație

Numărul
limitelor inteligente

Număr maxim de
dispozitive IP conectate

QHA2101.) moneo
appliance
1.250 25 3.500 0 60
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5 125

1) Pentru informații privind detaliile tehnice, vă rugăm să faceți clic pe numărul articolului.

Utilizarea moneo în cloud

Datele sunt transferate către moneo cloud prin intermediul așa-numitelor dispozitive edge. Aceste dispozitive sunt integrate în rețeaua dvs., detectează datele senzorilor și le trimit către moneo cloud. În funcție de tipul dispozitivului, acestea oferă funcții și caracteristici diferite.

Numărul articolului

Produs

Puncte informative
(debit de date (valori/sec.))

Valori calculate
(valori calc./sec.)

Numărul nodurilor de navigație

Numărul maxim de dispozitive de pe teren conectate

Flux de date – opțiuni de interval

Flux de date – opțiuni de agregare

Numărul limitelor inteligente

Setarea parametrilor senzorilor conectați prin intermediul moneo Cloud

Mentenanță de la distanță utilizând moneo remoteConnect

AE21001.) IIoT edgeGateway IP20 500 20 20 25
  • De bază (60 s)
    = 1 punct de informare*
  • Mediu (10 s)
    = 6 Credite*
  • Rapid (1 s)
    = 60 de Credite
  • Ultima valoare​
  • min
  • max
  • Media
0 Posibil Posibil
(după activarea manuală)
AE24001.) IIoT edgeGateway IP67 500 20 20 25
  • De bază (60 s)
    = 1 punct de informare*
  • Mediu (10 s)
    = 6 Credite*
  • Rapid (1 s)
    = 60 de Credite
  • Ultima valoare​
  • min
  • max
  • Media
0 Posibil Posibil
(după activarea manuală)
AIK0501.) io-key Cellular IoT Gateway​ Senzorii IO-Link pot fi conectați direct la cele două porturi IO-Link disponibile.
​
*În funcție de planul de date selectat, ultima valoare este transmisă către cloud la fiecare 10 sau la fiecare 60 de secunde.
  • De bază (60 s)
    = 1 punct de informare*
  • Mediu (10 s)
    = 6 Credite*
  • Ultima valoare
0 Posibil Nu este posibil

1) Pentru informații privind detaliile tehnice, vă rugăm să faceți clic pe numărul articolului.

Vă rugăm să aveți în vedere că:

Compatibilitatea moneo și a ifm IO-Link Master

moneo este compatibil cu toate ifm IO-Link Master care comunică prin MQTT/JSON. Prima generație de IO-Link Masteri (versiunea firmware V1.n.n) nu este suportată însă poate fi actualizată într-o nouă versiune cu o actualizare software.

Sunt suportate următoarele serii:

  • Seria DataLine versiunea firmware V2.0.n și mai mare
  • Seria CabinetLine versiunea firmware V2.0.n și mai mare
  • Seria StandardLine versiunea firmware V2.1.n și mai mare
  • Seria PerformanceLine versiunea firmware V3.0.n și mai mare

În cazurile de utilizare descrise în prezent cu moneo RTM, au fost folosiți IO-Link Masteri din următoarele serii

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Comunicarea pentru moneo RTM și IO-Link Masteri trebuie să se realizeze prin portul IoT al masterului.

IO-Link Masteri din seriile Al11nn, AL12nn, AL14nn, care nu sunt echipați cu un port IoT dedicat, pot fi folosiți de asemenea pentru aplicațiile RTM. Sunt posibile limitări ale performanței deoarece aceste dispozitive nu sunt optimizate pentru aplicațiile IoT.

În plus, este posibilă configurarea dispozitivelor IO-Link prin intermediul moneo configure cu ajutorul masters ifm IO-Link E30390 și AL1060, care pot fi conectați prin intermediul portului USB. Acești masters nu sunt concepuți pentru aplicațiile moneo RTM.