• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Automatizare mobilă
  3. Afiseaza

Afiseaza

  • HMI robuste și performante pentru operare și monitorizare
  • Liber programabil și configurabil la IEC 61131-3 cu CODESYS
  • Carcase rezistente la vibrație și șoc cu tip de protecție superior
  • Unități de suprafață sau montare pe panouri
  • Interfețe performante pentru diverse sarcini de comunicație

Interfețe HMI robuste: Afișaje inovatoare pentru utilaje mobile

Control și operare optimă cu afișaje HMI robuste de la ifm.

HMI, prescurtarea pentru Human Machine Interface (interfață om-mașină), este o tehnologie cheie pentru controlul simplu și intuitiv al utilajelor complexe. Afișajele HMI programabile de la ifm fac un pas înainte și ridică standardul în materie de control, setare a parametrilor și operare a mașinilor și sistemelor mobile.

Avantajele principale pe scurt:

  • Tehnologie avansată pentru medii solicitante
  • Design robust și funcționalitate versatilă pentru utilizarea în mașini mobile
  • Utilizare versatilă – ca soluție independentă sau în combinație cu controlere mobile
  • Funcții predefinite de înregistrare a datelor și sistem Linux de înaltă performanță

Fiabil în orice mediu

Gradul ridicat de protecție al interfețelor om-mașină (HMI) permite montarea pe panou sau pe suprafață pentru aplicații în exterior sau în cabină. Praful, apa, vibrațiile și temperaturile extreme nu reprezintă, așadar, o problemă.

Caracteristici speciale:

  • Rezistență EMC sporită
  • Omologare de tip E1 pentru utilizare în:
    • Utilaje de construcție
    • Vehicule agricole
    • Vehicule municipale

Funcții inovatoare pentru flexibilitate maximă

Afișajele HMI sunt disponibile în diferite dimensiuni și dispun de numeroase taste funcționale iluminate programabile. Modelele cu taste de navigare, potențiometre sau ecrane tactile oferă opțiuni suplimentare pentru adaptarea la aplicații specifice. Datorită unei intrări video analogice sau interfeței Ethernet, toate camerele obișnuite concepute pentru aplicații mobile pot fi integrate cu ușurință.

Integrare ușoară și programare intuitivă

Blocurile funcționale predefinite din vasta librărie de dispozitive simplifică utilizarea software-ului HMI, în timp ce comunicarea fiabilă prin interfețe CAN asigură eficiență maximă.

Avantajele dumneavoastră:

  • Configurare rapidă
  • Simplitate de utilizare maximă
  • Adaptare flexibilă pentru cerințele dumneavoastră

Afișaje care depășesc interfețele standard ale operatorului – parte din soluția dumneavoastră mobilă

Afișajele HMI de la ifm sunt mult mai mult decât simple interfețe de operare – ele sunt parte integrantă a unei soluții de sistem bine concepute pentru utilaje mobile. În combinație cu controlerele din seria ecomatmobile, acestea își realizează întregul potențial și asigură o funcționare intuitivă și fără probleme, precum și un control precis.

În interacțiune cu alte componente ifm, se creează un sistem global puternic:

  • Funcționarea: Interfețe HMI robuste pentru interacțiune intuitivă și vizualizare
  • Controlere: Elementul central pentru o logică fiabilă a mașinii
  • Senzori: Date de măsurare precise pentru transparență și eficiență maxime
  • Conectivitate: Hardware IoT mobil pentru conectivitate până la cloud

Această combinație permite o soluție perfectă – de la senzor la cloud – perfect coordonată și adaptabilă la aplicația dvs.

Promisiunea ifm „1+1=3”

Promisiunea ifm „1+1=3” simbolizează valoarea adăugată reală creată atunci când componentele noastre lucrează împreună. Produsele noastre sunt compatibile cu alte sisteme, dar oferă performanța optimă atunci când sunt combinate.

Mai precis:

  • Mentenanță și actualizări ușoare: Cu ecologOne, actualizările software-ului și ale aplicațiilor pot fi efectuate rapid și ușor.
  • Diagnosticare centralizată: Informațiile privind starea utilajului pot fi accesate din orice punct al sistemului – inclusiv prin ecologOne.
  • Aplicații coordonate: Funcțiile testate în prealabil, precum integrarea camerei și a HMI, permit o adevărată funcționare de tip conectare și funcționare – toți parametrii sunt preconfigurați.
  • Totul dintr-o singură sursă: De la senzori de proces mobili personalizați la tehnologie de control și conectare până la integrare în cloud – ifm oferă un portofoliu complet pentru soluții de sistem complete, inclusiv consultanță și integrare.

Avantajele colaborării cu ifm ca partener de sistem:

  • Date de măsurare precise
  • Controlere flexibile
  • Funcționare intuitivă
  • Soluții complete bine concepute pentru aplicații mobile

uteți să vă bazați pe decenii de experiență în automatizarea mobilă și pe soluții care fac automatizarea dumneavoastră eficientă, robustă și pregătită pentru viitor.
Cu ifm beneficiați de inovație, fiabilitate și valoare adăugată clară – totul dintr-o singură sursă.

Descoperiți acum interfața HMI potrivită

Descoperiți aici toate avantajele și exemplele de utilizare ale interfețelor HMI robuste și versatile de la ifm.

Nu ați găsit încă afișajul potrivit?

Experții noștri vă stau cu plăcere la dispoziție pentru a vă consilia în alegerea HMI-ului ideal pentru aplicația dumneavoastră mobilă.