- Nowości produktowe
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- W pełni zintegrowana kamera 2D/3D, odpowiednia do zastosowań mobilnych
W pełni zintegrowana kamera 2D/3D, odpowiednia do zastosowań mobilnych
Głębokie uczenie na najwyższym poziomie - stworzone przez ifm
W przypadku maszyn mobilnych, którymi trudno jest manewrować, niezawodne wykrywanie osób ma kluczowe znaczenie. Pierwsza na świecie kamera 2D/3D wspierająca sztuczną inteligencję z technologią PMD, zaprojektowana specjalnie dla maszyn mobilnych, łączy w sobie doskonałe wykrywanie osób ze sprawdzoną technologią PMD 3D do wykrywania przeszkód. Dzięki połączeniu czujników 2D i 3D z potężnym procesorem AI, rozwiązanie to zapewnia niezrównaną wydajność wykrywania. Działa jako w pełni wbudowany system.
Wykrywanie osób wspierane przez sztuczną inteligencję dla bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym
Inteligentna kamera niezawodnie odróżnia osoby od innych przeszkód, dając kierowcy stopniowane sygnały ostrzegawcze w przypadku zagrożenia. Ostrzeżenia są generowane tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko potencjalnie niebezpiecznej kolizji z osobami lub przeszkodami. Uniknięto zbędnych alarmów, aby niepotrzebnie nie rozpraszać kierowcy. Zintegrowany system wykrywania przeszkód działa całkowicie autonomicznie, bez dodatkowego sprzętu. System monitoruje sam siebie pod kątem sabotażu lub nieprawidłowego działania, takiego jak zabrudzenie przedniej szyby lub spadki napięcia. Ponadto strumień wideo na żywo jest przesyłany przez Fast Ethernet, opcjonalnie w formacie H.264, H.265 lub MJPEG.
Możliwość dostosowania indywidualna logika zintegrowana z kamerą
Kamera O3M AI umożliwia użytkownikom uruchamianie własnej logiki i złożonych funkcji matematycznych bezpośrednio w kamerze, a wyniki są przesyłane do sterownika maszyny za pośrednictwem dostępnych interfejsów. Co więcej, można tworzyć niestandardowe nakładki i wyświetlać je w strumieniu wideo na podstawie zdarzeń. Regulacje można łatwo wprowadzać za pomocą interfejsu przeciągnij i upuść oprogramowania do ustawiania parametrów Vision Assistant.