- Identifikasjonssystemer
- Track & Trace Gate
Track and Trace Gate: effektiv overvåking av varestrømmen
Sikkerhet og åpenhet i vareflyten
ifms Track and Trace Gate er den komplette løsningen for din automatiserte og transparente logistikk i innkommende og utgående vareprosesser. Ved å overføre alle varestrømmer direkte til IT-nivå, kan du organisere sammenkobling av produksjon, varelager og leverandører mer effektivt enn noen gang før.
Kostnadsbesparelsen kommer på toppen av dette: Varer som ikke er plukket riktig genererer følgefeil. Takket være den nye, digitale åpenheten kan feil unngås, prosesshastigheten, spesielt ordregjennomløpstiden, kan økes og dermed kan oppfyllelseskvaliteten forbedres. Dette avlaster ikke bare interne ressurser for kostnader, men øker også kundetilfredsheten. Du kan kalle det Logistikk 4.0, eller Smart Distribusjon. De avgjørende faktorene er fordelene som ifm Track and Trace Gate tilbyr deg fra første stund.
• Feil varer
• Ingen varer
• For mange varer
- I følge studier, er gjennomsnittlig feilrate under ordreplukking
mellom 0,3 % og 3 % - Gjennomsnittlige kostnader varierer ekstremt avhengig av bransje, produkt og selskap
- Tapet av bilde er ikke kvantifiserbart
Hvordan fungerer ifm Track and Trace Gate?
ifm Track and Trace Gate støtter produktsporing i de innkommende og utgående vareprosessene. Den oppdager objekter utstyrt med en UHF ID-brikke i henhold til EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C. Løsningen kobler alle nødvendige komponenter til en kontroller der dataene er forhåndsbehandlet og gjort tilgjengelig for videre behandling av tredjepartsprogrammer. Hvis det for eksempel gjøres en sammenligning i ERP med ordren eller følgeseddelen som skal tildeles, kan kontrolleren vise riktig lasting/lossing av varene i form av status og signaler via en tilbakemeldingsfil mottatt derfra.
Produktfordeler
Hva er fordelene med ifm Track and Trace Gate?
Ved å bruke en smart RFID inn- og utgående vareinspeksjon kan varestrømmen vises åpent og behandles på IT-basis. Dette gjør det mulig å optimere lastetidene, unngå plukkefeil og spare kostnader. Kvaliteten økt på denne måten kan også forbedre leverandørvurderingen på lang sikt.
Retningsdeteksjon valgfritt via 3D-sensorer eller lette batterier. Eventuelt med 3D volummåling
Koble den reelle varestrømmen med de digitale planleggings-/ordreprosessene.
ifm Track and Trace Gate består utelukkende av industrielle komponenter med beskyttelsesklasse IP65/IP67.
Enkelt grensesnitt til prosessene dine gjennom filoverføringer mellom Edge Controller og ERP for digitale nettverksbaserte logistikkprosesser.
startklar applikasjonspakke, enkelt grafisk oppsett. Ingen programmering kreves. Ytterligere porter kan legges til eksisterende Edge Controller uten mye innsats via en bryter.
Mindre innsats for inngående varekontroll og avstemming mot ordre-/lastelistene. Avstemmingen av dataene med ERP-systemene er helautomatisk og derfor mindre utsatt for feil enn manuelle bestillinger. På denne måten vil mulige feilleveranser oppdages og unngås på et tidlig tidspunkt.
Produktoversikt
| Artikkel | Beskrivelse | Utløsnings- og lasteretningsdeteksjon | Utvidbarhet | |
|---|---|---|---|---|
| ZZ0814 | Masterpakke med edgeController | O3D-sensor | Muliggjør nøyaktig posisjonering av godset | for 1 port, utvidbar med maks. 9 utvidelsespakker for å kontrollere 10 porter per hovedpakke |
| ZZ0815 | Utvidelsespakke for ZZ0814 eller ZZ0816 |
1 utvidelsespakke kreves per ekstra port | ||
| ZZ0816 | Masterpakke med edgeController | Laser retro-reflektiv sensor | for 1 port, utvidbar med maks. 9 utvidelsespakker for å kontrollere 10 porter per hovedpakke | |
| ZZ0817 | Utvidelsespakke for ZZ0814 eller ZZ0816 |
1 utvidelsespakke kreves per ekstra port | ||
| ZZ1124 | UHF-port edgeController | edgeController med forhåndsinstallert RFID-programvare | Reservedel til ZZ0814 og ZZ0816 | |
Avskrivning
ifm Track and Trace Gate er en investering som raskt betaler seg selv.
Avskrivningsperioden er et resultat av følgende formel
Anskaffelseskostnader + integrasjonskostnader / feilkostnader spart = tilbakebetalingstid
Allerede etter ca. 570 000 leveranser, feilkostnader på 290 000 EUR på grunn av provisjon og leveringsfeil nås med en feilprosent på kun 3 %.
Avskrivningen av dette eksemplet er derfor allerede gitt i investeringsåret under følgende forhold:
- 200000 leveranser per år med en utplassering på 10 porter og den statistiske gjennomsnittsverdien på 17 EUR per feillevering
- 400 000 leveranser per år med en utplassering på 20 porter
Regn ut selv:
Applikasjoner
Inngående og utgående varer gjennom en klareringsport
Track and Trace Gate-løsningen gir svar på følgende spørsmål
- Hva ble levert?
- Når ble det levert?
- Hvor ankommer materiellet?
- Hvor trengs materialet? (linje, lager osv.)
- Har varene mine ankommet?