• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Oppdag track and trace

Granulær sporbarhet

Sporing og sporbarhet bidrar til å skape den tilkoblede fabrikken ved å muliggjøre åpenhet i produksjonsprosesser og forsyningskjeder. MES-, WMS- og ERP-systemer kan gi en digital tvilling av produksjonsprosessene og lageroperasjonene i sanntid. Dette muliggjør nøyaktig rapportering og optimalisering av produksjons- og logistikkoperasjoner.

Granulær sporbarhet oppnås ved å serialisere hvert produkt som er laget og arkivere registreringer av hvor, når og hvordan produktene er laget, underenheter de er avledet fra eller råmaterialer de er laget av. Dette nivået av sporbarhet skaper kvalitetssikring for produsenter, forhandlere og forbrukere. Identifikasjonsteknologier som RFID og 1D/2D-koder brukes til å spore produksjonen og sikre at produktene er laget etter spesifikasjoner, og forbedrer dermed tilgjengelighet, ytelse og kvalitet (alle komponentene i Overall Equipment Effectiveness -- OEE) på fabrikkgulvet.

OEE (Overall Equipment Effectiveness)er gullstandarden for måling av produksjonsproduktivitet. Enkelt sagt - den identifiserer prosentandelen av produksjonstiden som er virkelig produktiv.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.

Produksjon

Hvordan kan jeg forbedre OEE med Track and trace? Sanntidsdata gir verdifull og praktisk informasjon om drift og utstyr for å forbedre kvalitet, tilgjengelighet og ytelse. Å sikre at kvalifiserte operatører kjører og programmeringsmaskiner vil holde ytelsen og kvaliteten optimal. Ved å identifisere deler i produksjonen, optimaliseres og automatiseres maskinkonfigurasjoner for å sikre at maskintilgjengeligheten ikke går tapt på grunn av feil konfigurasjoner. Ved å spore verktøy lagres kjøretids- og tilstandsdata samt at kvaliteten forbedres ved å sikre at riktig verktøy er i drift.

Forsyningskjede

Hva om du kunne sikre at forsyningskjeden fungerte med topp ytelse? Mager produksjon og fleksible produksjonsprosesser holder produksjonskostnadene minimale. Disse driftsstilene er veldig avhengige av en sterk og effektiv forsyningskjede. Logistikken til råvarer eller underenheter er kritisk og må spores. Returbare eiendeler som transportcontainere kan gå tapt og aldri returneres. Dette legger unødvendig press på en leverandørs logistikkdrift. Ved å implementere Track and trace til logistikkoperasjonene, blir forsyningskjeden sterkere med forbedret ordrenøyaktighet og synlighet til hvor eiendelene er i en forsyningskjede.

Teknologisammenligning


Teknologi
Område Multi-kodeleser Datanyttelast Hastighet Punkter å ta i betraktning
IO-Link-systemer opp til 200 mm Nei + + • Lese-/skriveevne
• Laveste kostnad ved implementering
• Enkel installasjon
• Variert antennetilbud
HF-systemer opp til 200 mm Nei +++ ++ • Lese-/skriveevne
• Optimalisert for høyhastighetsapplikasjoner
• Flott for store datanyttelaster
• Variert antennetilbud
UHF-systemer opp til 10 m Ja +++ +++ • Lese-/skriveevne
• API for C++, C#, VB.NET, og andre
• Innebygde industrielle protokoller
• Enkel integrasjon
Bildebasert
kodelesing
opp til 4 m Ja ++ + • Skrivebeskyttet
• Integrert linse og belysning
• Ekstra ekstern belysning tilgjengelig
• Intuitiv konfigurasjonsprogramvare