- Produktnyheter
- Sensorer
- Dynamiske hellingssensorer med IO-Link
Dynamiske hellingssensorer med IO-Link
Forstyrrelser fra maskinbevegelser filtreres bort
Den dynamiske hellingssensoren JBC tilbyr en innovativ løsning for nøyaktig vinkelmåling, selv ved forstyrrelser som oppstart eller bremsing av kjøretøy samt vibrasjoner og støt. Enheten registrerer akselerasjon og rotasjon i tre dimensjoner, samt temperaturdata. Ved å filtrere bort bevegelsesforstyrrelser sikrer Kalman-filteret nøyaktige hellingsverdier selv i svært dynamiske bruksområder.
Brukervennlig parameterinnstilling
De filtrerte dataene sendes ut enten via IO-Link eller via to koblingspunkter. I tillegg kan alle rådata, inkludert temperaturen, leses ut separat. Grunnleggende sensorinnstillinger utføres også via IO-Link. Etter installasjon kan vinkelverdien enkelt nullstilles ved hjelp av den induktive teach-flaten, uten behov for ekstra programvare.
Kompakt design, enkel installasjon
Sensorens lette og kompakte plasthus gjør installasjonen enkel selv der plassen er begrenset. Til tross for den kompakte størrelsen er sensoren robust nok til å tåle ytre påvirkninger. Den festes med kun to skruer, noe som forenkler installasjonen og gir en stabil og vibrasjonsfri montering. Et svært godt synlig LED-lys viser tydelig sensorens aktuelle status.