- Produktnyheter
- IO-Link
- Multiprotokoll-kompatibel IO-Link-master for skalerbare automatiseringsløsninger
Multiprotokoll-kompatibel IO-Link-master for skalerbare automatiseringsløsninger
Løfter IO-Link-integrasjon til et nytt nivå
De svarte IO-Link-masterne i AutomationLine representerer en ny generasjon desentraliserte automatiseringsløsninger. De muliggjør høytytende og allsidig IO-Link-kommunikasjon samtidig som de reduserer engineeringarbeidet og tilbyr fleksibel feltbusstilkobling.
Robusthet for desentraliserte feltapplikasjoner
Kapslingen i glassfiberforsterket plast og det fullstendig innstøpte kretskortet sikrer høy motstandsdyktighet. Med kapslingsgrad IP67 og et temperaturområde på –40...70 °C er enhetene godt egnet for krevende industrimiljøer.
Fleksibel I/O-konfigurasjon
Takket være den optimaliserte enhetsarkitekturen kan opptil 16 digitale innganger og 16 digitale utganger konfigureres og brukes fleksibelt via 8 IO-Link-porter. Hver port støtter IO-Link klasse A og B og gjør det mulig å koble høye laster.
Høy strømkapasitet for aktuatorer
Med en strømkapasitet på opptil 2 A per utgang er IO-Link-masterne ideelle for styring av kraftige aktuatorer. Typiske bruksområder er transportteknologi og intralogistikk, for eksempel direkte styring av motoriserte ruller, transportdrifter, sorteringsenheter eller stoppere.
Effektiv strømforsyning og enkel nettverkstilkobling
Felles jord-konseptet (GND US = GND UA, uten elektrisk separasjon) muliggjør enkel og fleksibel portkonfigurasjon. Innganger forsynes alltid fra US, mens utganger alltid forsynes fra UA. Dette gir et kompakt og kostnadseffektivt enhetsdesign. Den integrerte daisy-chain-funksjonen gjør det enkelt å spenningsforsyne flere IO-Link-mastere og reduserer kablingsarbeidet i felten betydelig.
Multiprotokoll-kompatibel for fleksible systemkonsepter
Takket være det integrerte multiprotokollgrensesnittet kan IO-Link-masterne i AutomationLine enkelt integreres i ulike feltbussarkitekturer. Dette støtter standardisering innen maskin- og anleggsteknikk, reduserer antall varianter og minimerer engineeringarbeidet på en bærekraftig måte.