• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. G1/2 trykksensor

G1/2 trykksensor

Tåler høyt trykk og slipende medier

Når høyviskøse eller slipende medier som klebestoffer, tetningsmidler eller lim transporteres gjennom rør under nøyaktig og høyt trykk, er den kompakte G 1/2 trykktransmitteren PL15 det ideelle valget. Det innfelte designet gir ingen dødplass for medier å feste seg til, og forhindrer effektivt tilstopping av røret. Den keramiske målecellen motstår også ekstreme trykktopper og tåler permanent slipende innhold som glasskuler eller andre faste partikler. Ifms eget, ekstremt sikre forseglingskonsept for PL15 hindrer væskemedier som vann eller lakk fra å komme inn i det gjengede området av måleforbindelsen under høyt trykk, fra å avsettes der, eller fra å blande/ forurense påfølgende medier videre inn i prosessen.

2-i-1: trykk og temperatur via IO-Link

PL15 kan brukes både som to-leder analog og digitalt via IO-Link. I sistnevnte tilfelle kan trykk og temperatur avleses kontinuerlig, da trykktransmitteren også overfører temperaturen på mediet slik at et andre målepunkt ikke er nødvendig. Driftstiden kan også leses via IO-Link.