• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Tilbehør
  3. Sveiseadaptere for tanker

Sveiseadaptere for tanker

Spesielle sveiseadaptere for tanker

De spesielle adapterne representerer en innovativ løsning som gjør det mulig å utføre en rask og enkel sveiseoperasjon i tanken. Alle påkjenninger fra sveiseoperasjonen som kan være forårsaket av flere sveiselag og tykkveggede metaller absorberes i det fleksible overgangsområdet på adapteren.

Valgfrie kjøleadaptere forenkler og forbedrer sveiseresultatet med spesial- og standardadaptere og gir ytterligere stabilisering under sveiseoperasjonen.

Etterbehandling

For etterbehandling, spesielt for sliping og polering av sveisesømmen, må slipebeskyttelsen som er gitt for de respektive adaptere, og som er egnet for intern og ekstern bearbeiding, brukes.

Lekkasjekontroll

Med lekkasjekontrollsettet, tilgjengelig som tilbehør, kan tetningskanten på den sveisede adapteren sjekkes for lekkasjer uten behov for tidkrevende fylling av tanken. Ved lekkasje gjøres dette synlig eller hørbart ved lekkasjeporten på sveiseadapteren.

Accessories