Trykktransmitterne PM16 og PM17 har en total nøyaktighet på 0,2 %. Videre temperaturkompensering med raske temperaturendringer (f.eks i CIP/SIP-prosesser) har blitt betraktelig forbedret. Sensoren er derfor egnet for alle vanlige matapplikasjoner.
Den glatte og robuste keramiske målecellen til trykksensorene er motstandsdyktig mot trykk- og vakuumstøt og mot påvirkning fra slipende stoffer.
Finne ut mer:
Trykksensorene av type PM15 utmerker seg ved en integrert temperaturmåling, som fjerner behovet for flere instrumenter.
Sensorene er tilgjengelige med Triclamp for direkte installasjon, G1 tetningskjegle og G1 Aseptoflex-Vario for installasjon med prosess- og sveiseadaptere i tanker og med G1/2 tetningskjegle spesielt for installasjon i rør.
For hver PM-trykksensor kan et fabrikksertifikat lastes ned gratis på www.factory-certificate.ifm. Dette gir enkel tilgang selv etter at sensoren er kjøpt.
Tapsfri dataoverføring
IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring, da konverteringstap utelukkes via digital kommunikasjon og ytre påvirkninger, som magnetiske felt, har ingen innvirkning på dataoverføringen.
Transparente prosesser
Det aktuelle trykket sendes ut nøyaktig med høyest mulig oppløsning via IO-Link. Dette gjør det enkelt å holde nøye øye med prosessen din til enhver tid.
Enkelt oppsett
Trykksensoren kan konfigureres raskt og enkelt via en IT-tilkobling, f.eks. Moneo, ved hjelp av IO-Link.