• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. IO-Link-primærenhet for intelligente sensorer i kontrollskapet.

IO-Link-primærenhet for intelligente sensorer i kontrollskapet.

  • Skille mellom automatiserings- og IT-nettverk
  • Industry 4.0 klar via ny IoT Core
  • 8 IO-Link-porter med full V1.1-funksjonalitet
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON eller Powerlink
  • Primærenhet og enhet kan konfigureres via programvaren til moneo configure

IO-Link-primærenhet for automatiserings- og IT-verdenen

IO-Link-primærenhetsmoduler for kontrollskapet fungerer som en gateway mellom intelligente IO-Link-sensorer og feltbussen. Dessuten kan viktig informasjon for de intelligente sesorene sendes samtidig til IT-verdenen. Med en separat IoT Ethernet-kontakt, kan IT-nettverket installeres helt atskilt fra automatiseringsnettverket. Sensorinformasjon overføres til IT-verdenen via det opprettede TCP/IP JSON-grensesnittet.

Nytte og kundefordeler

Skille mellom automatiserings- og IT-nettverk

Maskinens driftstid er av høyeste prioritet. Automatiseringsnettverket må for all del ikke avbrytes av ytre faktorer. Derfor inkluderer enheten en separat IoT Ethernet-kontakt som separerer IT- og automasjonsnettverk. Det betyr at viktig sensorinformasjon kan sendes trygt til IT- og ERP-systemene.

Sensorkonfigurasjon med moneo configure

Den intuitive programvaren finner alle IO-Link-primærenheter i nettverket, og oppretter en oversikt over hele anlegget. I tillegg vises alle tilkoblede sensorer med de respektive parametrene. Dette gjør det mulig å angi parametrene for alle sensorene i systemet fra ett sentralt punkt.

Enkel sensorkonfigurasjon

Sensorene og aktuatorene er tilkoblet via standard uskjermede M12-forbindelseskabler. Forbindelseskabler er festet gjennom avtakbare COMBICON-kontakter på IO-Links primærenhet. Opptil 8 IO-Link-sensorer kan tilkobles og forsynes med opptil 3,6 A. Kabelen kan være opptil 20 m lang.

Pålitelige digitaldata

Sensordata overføres digitalt. I motsetning til analoge signaler, kan ikke kontaktresistans og elektromagnetiske forstyrrelser ødelegge signalene.