• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Stor IO-Link-ytelse i et lite M8-hus

Stor IO-Link-ytelse i et lite M8-hus

  • Lang deteksjonsrekkevidde, trenger minimalt med plass
  • Enkel installasjon og utskiftning med standard M8-plugg

Forbedret ytelse takket være IO-Link

  • Den ideelle løsningen når plass er etterspurt: Fjernstyrt IO-Link-parameterinnstilling
  • Prosesspålitelighet garanteres gjennom overvåking av omkoblingspunkter for deteksjon av slitasje
  • Diagnosefunksjoner, slik som overvåking av intern enhetstemperatur, bidrar til å forhindre feil

Utmerket ytelse i et lite sensorhus.

Med 3 mm (skjermet) og 6 mm (ikke-skjermet), er sensorrekkevidden mye lengre enn standarden for konvensjonelle M8-sensorer. Takket være den høye koblingsfrekvensen på 600 Hz, løser sensorene også krevende oppdrag med posisjonsdeteksjon, der plassen er begrenset.

Mer ytelse takket være IO-Link

I tillegg til svitsjeutgangen, har sensoren et IO-Link-grensesnitt. Det er også mulig med praktisk, fjernstyrt parameterinnstilling. Takket være den høye presisjonen, kan brukeren overvåke koblingspunktet til nærmeste millimeter, og på et tidlig stadium detektere mekaniske avvik som f. eks. er forårsaket av slitasje. Omfattende diagnosefunksjoner, slik som integrert overvåking av enhetstemperatur, sørger for ekstra sikkerhet i installasjonen ved å sende tidlige advarsler i kritiske programmer.

Tilbehør