• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Metall- og stålindustrien i endring: Fremgang gjennom teknologi

Metallindustrien utgjør ryggraden i en rekke sentrale sektorer, fra bilindustrien til luft- og romfart og mikroelektronikk, og mange flere. Den omfatter utvinning, bearbeiding og raffinering av metaller som kobber, aluminium og titan. Innenfor denne sektoren fokuserer stålindustrien på produksjon og bearbeiding av stål og jernlegeringer. Disse materialene er helt avgjørende for bygg og anlegg, transport og industriell maskinteknikk.

I stålindustrien er svært høy anleggstilgjengelighet og konsekvent kvalitetssikring avgjørende for å forbli internasjonalt konkurransedyktig. ifm electronic ble grunnlagt i 1969 i Essen, hjertet av Ruhr-regionen som er kjent for kull- og stålindustri. Selskapet har over 55 års omfattende applikasjonskompetanse som kontinuerlig har blitt integrert i den videre utviklingen av produktene våre. I dag har kundene våre i stålindustrien tilgang til robuste, støt- og vibrasjonsbestandige enheter for høye omgivelsestemperaturer, med fem års garanti som taler for seg selv.

I tillegg støtter ifm electronic kundene sine i stålindustrien i overgangen til digitalt sammenkoblet produksjon, med sensorer og programvareløsninger som samler inn data fra maskiner og anlegg og gir umiddelbar innsikt i deres tilstand, slik at vedlikeholdsarbeid eller utskifting av maskinkomponenter kan iverksettes ved behov. Dette gjør ifm til din teknologipartner på veien mot en mer effektiv og bærekraftig produksjon.

Løsninger for stål- og metallproduksjon

ifm tilbyr innovative teknologier for optimalisering av produksjonsprosesser:

Posisjonsovervåking av materialer

Radar-, laser- og infrarøde sensorer for sikker håndtering av rødglødende stål og andre metaller.

Termisk overvåking i stålbearbeiding

Temperatur- og strømningssensorer for kjøling av ovner og valseverk.

Overvåking av kjøle-, hydraulikk- og smøremedier

Trykk-, nivå- og temperatursensorer for metallurgiske anlegg.

Prediktivt vedlikehold og anleggssikkerhet

Vibrasjonsovervåkingssystemer oppdager feil i metallbearbeidingsmaskiner på et tidlig stadium og er nettverkskoblet med moneo IIoT-plattformen.


Vanlige bruksområder

Enten det gjelder ekstreme temperaturer, høy mekanisk belastning eller komplekse prosesser, er kravene i metall- og stålproduksjon mange og varierte. Maskinapplikasjonene våre viser hvordan ifms automasjonsløsninger bidrar til økt effektivitet, prosesspålitelighet og digitalisering.

Det er ikke automatisering før det er oransje.

Smart sensorteknologi og digitale konsepter for morgendagens produksjonsprosesser. Utform automatiseringen din med løsninger fra ifm.

2 140

rådgivende
salgsingeniører

140

Land: Distribusjon av
produkter og tjenester

96,8 %

Produkttilgjengelighet på
kundens ønskede leveringsdato

169 000

Fornøyde
kunder over hele verden