Applikasjon
Applikasjon | Montering i styreskap |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250 |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 4000; (AUX) |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...30; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6...10 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0...2 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Utganger
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 20...30; (AUX) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1000; (utnyttelseskategori DC-12: 700 mA; utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A] | 4 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AUX |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ikke kondenserende) | |
Maks. høyde over havet [m] | 2000 | |
Beskyttelse | IP 20 | |
Grad av tilsmussing_ | 2 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 184 | ||||||
Merk | Enheten skal leveres fra en isolert kilde.; Spenningskilden må ha en sekundær UL-oppført sikring (se vedlagt ark).; Alternativt kan det brukes en klasse 2-strømforsyning som tilleggsforsyning. |
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | |||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | |||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i sertifikat | 37301 | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 141 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | PC-GF20 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Pin Header: |
---|