Producteigenschappen
Procesaansluiting |
M12 x 1 |
Toepassingsgebied
Applicatie |
hoge temperatuurbereiken |
Media |
Vloeibare media; Gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Drukbestendigheid [bar] |
30 |
Vloeibare media
Applicatie |
hoge temperatuurbereiken |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica |
VS 0100 |
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] |
3...300 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
3...60 |
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] |
5...1500 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] |
15 |
Reactietijden
Vloeibare media
Reactietijd [s] |
1...10 |
Gasvormige media
Reactietijd [s] |
1...10 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
1.4305 (roestvast staal / 303) |
Procesaansluiting |
M12 x 1 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m |