- Producten
- RU6096
Producteigenschappen
Resolutie | 6000 stappen |
---|---|
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | incrementeel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 150 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | HTL |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 50 |
Schakelfrequentie [kHz] | 300 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | < 60 s |
Faseverschuiving A en B [°] | 90 |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 6000 stappen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...100 |
Beschermklasse | IP 66 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 406 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 99,5 | |
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 10 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 20 | |
Bevestigingsflens | synchroflens |
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M23 (ifm 1001.4), axiaal |
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
|
|
---|