1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Capacitieve sensoren
  5. Met schakelpunt-signaal weergave

Capacitieve sensoren - met schakelpunt-signaal weergave

Capacitieve sensoren - met schakelpunt-signaal weergave



Capacitieve sensoren - met schakelpunt-signaalweergave

Capacitieve sensoren meten stortgoed of vloeistoffen door niet-metalen reservoirwanden. Met behulp van een 12-segments ledbalkweergave kan het schakelpunt intuïtief op de toepassing worden ingesteld. Bij optimale afstelling brandt de led in het midden van de weergave. Het aantal oplichtende groene leds rondom het schakelpunt is een indicator voor de zekerheid van het schakelpunt. Aanhechtingen, veranderingen van het materiaal enz. worden direct bij de sensor weergegeven en de gebruiker kan het schakelpunt perfect bijstellen. Een op handen zijnde fout is daardoor tijdig herkenbaar en te verhelpen. Dat vermindert het risico van uitvallen of uitschakelingen.
De parametrering gebeurt naar keuze rechtstreeks via de toetsen bij de sensor of met behulp van de IO-Link-interface via USB-interface E30396 of Memory Plug E30398. De software LINERECORDER SENSOR maakt de visualisatie van de sensor-meetwaarden mogelijk, evenals de parametrering online en offline. Dankzij de weergave van de concrete meetwaarden kunnen tolerantiegrenzen voor de ingestelde schakelpunten worden gedefinieerd.