• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Descripción general del sistema
  3. IO-Link para IIoT

IO-Link en el IIoT

La producción industrial está evolucionando rápidamente, volviéndose cada vez más interconectada, transparente y eficiente. Pero, ¿cómo se convierte una máquina tradicional en una parte inteligente del Internet industrial de las cosas (IIoT)? La respuesta está en un sistema abierto, estandarizado y fácil de integrar: IO-Link.

Tu máquina. Tus datos. Tus posibilidades.

En combinación con un potente software y modernos protocolos de comunicación, IO-Link abre posibilidades totalmente nuevas para la optimización de procesos, la eficiencia energética y el mantenimiento predictivo, incluso para los sistemas existentes.

Comunicación abierta para soluciones flexibles

Los maestros IO-Link de ifm son mucho más que simples interfaces: son auténticos expertos en comunicación. Son compatibles con los formatos de comunicación IIoT más recientes especificados en el estándar IO-Link:

MQTT
Para una comunicación rápida y optimizada tanto en aplicaciones locales como basadas en la nube.
El maestro IO-Link transmite los datos seleccionados a un bróker MQTT en un momento definido.

OPC UA
Para el intercambio estructurado de datos entre plataformas con información semántica.
El maestro IO-Link proporciona un servidor OPC UA desde el que un cliente OPC UA puede acceder a todos los datos y la información en cualquier momento.

API REST
Permite una integración sencilla con aplicaciones web y soluciones específicas para cada cliente.
Se puede acceder al maestro IO-Link mediante solicitudes HTTP con comandos put/get.

Esto tepermite transferir tus datos de producción directamente a paneles de control, sistemas ERP, plataformas de mantenimiento o soluciones analíticas, independientemente de si utiliza nuestra plataforma IIoT moneo o software de terceros en la nube o soluciones locales.

Todos los dispositivos IO-Link proporcionan datos e información, como información sobre procesos, parámetros y datos de diagnóstico, en un modelo de datos estandarizado. Mediante el IODD (IO Device Description), los sistemas posteriores pueden interpretar los datos de forma automática o manual. El estándar IO-Link, o IODD, hace que los datos del sensor sean legibles por máquina y permite una verdadera interoperabilidad entre el sensor, el maestro y el software.

Ejemplos de aplicación: Cómo funciona el IIoT con IO-Link

Ya sea en la industria automotriz, la ingeniería mecánica, o la producción de alimentos, IO-Link permite tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.

Proteger el medio ambiente y los recursos.

Monitorización y gestión energética: Recopile y analice datos de sensores de energía eléctrica, agua, aire comprimido, fugas, gas, aceite, vapor, corrientes de motor o temperaturas, para aplicar medidas de ahorro específicas y garantizar un funcionamiento sostenible.

Prevención de errores y control de calidad

Los datos en tiempo real de los sensores ayudan a detectar inmediatamente las desviaciones del proceso, antes de que provoquen desperdicios o tiempos de inactividad. El análisis de datos también puede mejorar la calidad del producto y los KPI.

Evita paradas no planificadas (monitorización del estado, mantenimiento predictivo)

La detección temprana del desgaste, las vibraciones excesivas o las anomalías reduce el esfuerzo de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de la planta. Esto ahorra dinero, tiempo y reduce el estrés.

Producción transparente

Trazabilidad y evaluación del OEE mediante la recopilación de datos coherente y en tiempo real, accesible a través de paneles de control o IA en cualquier momento y desde cualquier lugar.

¿De dónde proceden los datos de los ejemplos de aplicación?

IO-Link es el estándar para integrar máquinas y sistemas en conceptos de digitalización. Los datos y la información se extraen de sensores y actuadores y se convierten en información útil. Por lo tanto, IO-Link es la base de los sistemas ciberfísicos, como la fábrica inteligente. La integración es sencilla, rápida e independiente del fabricante. Esto es digitalización moderna y eficiente.

Sigue beneficiándose de las funciones estándar que ofrece IO-Link:

  • Sustitución de dispositivos mediante plug and play (copia de seguridad y restauración)
  • Parámetros, identificación y datos de diagnóstico.
  • Norma internacional según IEC61131-9

Conecta y trabaja con moneo

La plataforma IIoT moneo es la solución ideal para iniciarse en el IIoT: Detecta automáticamente los dispositivos IO-Link conectados, visualiza los datos de forma intuitiva y permite realizar análisis estructurados. Gracias a su funcionalidad plug-and-play, moneo está listo para usar en solo unos minutos, sin necesidad de conocimientos informáticos ni largos procesos de integración.

moneo no solo muestra datos en tiempo real, sino que también mapea el monitoreo de condiciones, alarmas, análisis de tendencias y consumo de energía. Esta rapidez y simplicidad son una ventaja decisiva, especialmente en proyectos de modernización.

moneo remoteConnect permite el acceso remoto directo e independiente del fabricante a PLC, servidores, sensores y otros dispositivos de red. Gracias a IO-Link, es posible realizar diagnósticos detallados hasta el nivel del sensor/actuador, incluso de forma remota.

Dispositivos IIoT

Para requisitos adicionales de ciberseguridad y escalabilidad, ifm ofrece una amplia gama de dispositivos IIoT y periféricos.
Los dispositivos también ofrecen una solución sin código para facilitar la integración. También hay disponibles opciones de comunicación adicionales para su proyecto de digitalización.

¿Qué maestro IO-Link se adapta a tu aplicación?