• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

특수이동차량을 위한 ifm 솔루션: 신뢰성과 효율성으로 운영하는 스마트 자동화

특수이동차량
운송 및 로지스틱
비디오 보고서

TRANSMANUT의 전기 트럭 장착형 포크리프트는 ifm의 특수이동차량용으로 첨단화된 솔루션이 적용된 제품입니다.

TRANSMANUT는 혹독한 특장차량 환경의 요구사항을 충족시키기 위하여 실시간 데이터를 시각화하는 디스플레이, 작동 안정성을 강화시키는 전면 및 후면 카메라, 견고한 스위치 그리고 신뢰성있는 기계 컨트롤을 위한 견고한 컨트롤러 등이 포함됩니다.

다목적 모뎀을 통해 원격 진단 및 기계 데이터에 액세스할 수 있으므로 운영자와 서비스 팀 모두 최신 상태를 유지할 수 있습니다. 이 구성요소는 특수이동차량용 솔루션으로 특별히 개발된 광범위한 ifm 제품 포트폴리오의 일부로, 보호등급 IP67과 IP69를 보유합니다. 2009년부터 ifm은 기술 및 영업 전문성을 바탕으로 스마트하고 효율적이며, 환경 친화적인 특수이동차량용 솔루션을 TRANSMANUT이 실현할 수 있도록 지원합니다.

TRANSMANUT 소개

1979년부터 운송 및 취급용 장비 제조를 전문으로 하는 TRANSMANUT는 특히 트럭 탑재형 포크리프트 및 특수 포크리프트에 주력하고 있습니다. 또한, 대량 자재 운송을 위한 솔루션을 제공하며 바이오매스 및 이동식 처리 장치와 같은 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

TRANSMANUT 소개

1979년부터 운송 및 취급용 장비 제조를 전문으로 하는 TRANSMANUT는 특히 트럭 탑재형 포크리프트 및 특수 포크리프트에 주력하고 있습니다. 또한, 대량 자재 운송을 위한 솔루션을 제공하며 바이오매스 및 이동식 처리 장치와 같은 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.