• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 레벨센서 개요
  2. 제품 혁신
  3. 레이더 레벨 센서

레이더 레벨 센서: 산업 환경에서의 정확한 모니터링

고장 없는 레벨 모니터링

LW2120 레이더 레벨 센서는 사각지대 없이 최대 10 m 높이의 탱크에서 액체 및 점성 매체의 레벨을 정확하게 측정합니다. 사용된 80 GHz 주파수는 탱크에 증기 또는 응축수가 있는 경우에도 안정적이고 정확한 측정 결과를 보장합니다.

액세서리로 제공되는 안테나 확장기능을 통해 센서는 예를 들어 개방형 욕조 등의 폐쇄된 금속 탱크 외부에서도 사용될 수 있습니다. 레이더 측정 시스템은 비금속 벽을 통과할 수 있습니다. 즉, 레벨 센서는 외부에서 플라스틱 탱크의 레벨 또한 감지할 수 있습니다.

레이더 레벨 센서의 장점은 무엇입니까?

최적의 성능
80 GHz 기술은 응축, 바람, 증기, 햇빛 또는 온도변동이 있는 까다로운 어플리케이션에서도 집중적이고 정밀한 레벨 측정을 가능하게 합니다.
비접촉 방식 측정 원리
비접촉 방식 측정 원리는 매체의 접착이나 교반기의 손상으로 인한 오작동을 방지합니다. 밀도, 점도, 온도, 압력 및 pH등의 프로세스 조건 또한 측정에 영향을 주지 않습니다.
지능형 알고리즘에 의해 간섭 구조가 억제됨
간섭 구조는 지능형 알고리즘에 의해 억제되어 파라메터 세팅이 최소화되고 신뢰할 수 있으며, 문제없는 레벨 측정이 보장됩니다.
간단한 셋업으로 비용과 시간이 절약됨
표준 M12 연결 기술은 셋업 중 오류를 감소시킵니다. 파라메터 세팅에 하나의 값만 필요하므로 빠르고 쉽게 셋업할 수 있습니다.
유연한 사용
액세서리로 제공되는 안테나 확장기능을 통해 센서는 예를 들어 개방형 탱크 상부와 폐쇄된 플라스틱 탱크 외부에서도 사용될 수 있습니다.

어플리케이션

Use case - 수처리

탱크 내부의 비접촉식 레이더 측정

EnviroFALK GmbH는 30년 이상 전 세계 다양한 산업 분야에서 순수 및 초순수 시스템을 설계, 제조 및 판매해 왔습니다. EnviroFALK는 탱크 내 비접촉 방식 레벨 모니터링을 위해 LW2120 레이더 레벨 센서를 사용합니다.

센서는 사각지대 없이 밀리미터 분해능으로 10 미터 높이까지 감지할 수 있습니다. 80 GHz 주파수를 사용하여 제한된 공간에서도 안정적이고 정확한 측정 결과를 보장합니다. 액세서리로 사용할 수 있는 안테나 확장을 통해 센서는 폐쇄된 금속 탱크 외부 (예: 개방형 튜브 또는 플라스틱 탱크)에서도 사용할 수 있습니다.

표준 M12 연결 기술로 오차 없는 설치가 몇 분만에 보장되는 한편, IO-Link는 파라메터를 원격으로 설정 및 판독할 수 있는 편리성을 더합니다. 디바이스에 지능형 알고리즘이 사용되어 IO-Link로 파라메터를 직관적으로 세팅할 수 있습니다: 기준 높이를 한 번 세팅한 후에 센서는 IO-Link로 정확한 레벨을 즉시 표시합니다.

특정 어플리케이션의 경우, 정수압 레벨 측정 대신 레이더 센서를 사용합니다. 최종 고객은 이 센서를 예를 들어 모든 나사 연결과 모든 측정 포인트가 잠재적인 오염원이 될 수 있는 초고순도 분야에서 이를 요청합니다. 이러한 어플리케이션에서는 센서가 탱크 뚜껑 외부에 설치되어 매체와 접촉하지 않으므로 레이더 센서를 사용한 레벨 측정이 유리합니다.

Maximilian Meurer EnviroFALK GmbH의 측정 및 컨트롤 엔지니어

시스템 연결

IO-Link로 인한 부가가치

  • 원격 유지보수
    확립된 필드버스 시스템 및 IO-Link를 통한 원격 유지보수 및 파라메터 세팅
    - 상부 구조물 불필요
    - 비용 절감 및 향상된 안전성
  • Plug & work
    레이더 센서는 IO-Link를 통해 빠르고 쉽게 설정될 수 있습니다. 파라메터는 하나만 요구됩니다.
  • 손실 없는 데이터 전송
    IO-Link는 디지털 통신을 통해 변환 손실이 배제되고 자기장과 같은 외부 영향이 데이터 전송에 영향을 미치지 않으므로 손실 없는 데이터 전송을 가능하게 합니다.

FAQs