- 레벨센서 개요
- 포인트 레벨 센서 LM
LM 타입 포인트 레벨 센서
LM 시리즈의 포인트 레벨 센서는 광범위한 어플리케이션에서 레벨 모니터링을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 오버플로우 방지, 누출 감지, 공회전 방지 등 어떤 용도로 사용하든 센서는 높은 수준의 정확성과 안전성을 일관되게 보장합니다.
상이한 요구사항을 충족시키기 위하여 산업 환경과 위생 어플리케이션 모두에 적합하도록 변형하여 사용할 수 있습니다. 센서는 액상 매체, 고체, 점성 매체 여부에 관계없이 수성 액체와 오일로 부터 분말에 이르기까지 광범위한 매체 범위를 신뢰성있게 감지합니다.
튜닝 포크보다 더 나은 대안책
기존의 진동 포크는 점성 또는 접착성 매체에서 사용하는 경우, 금방 한계에 도달합니다. 축적물은 측정 결과를 왜곡시키고 잘못된 스위칭을 유발할 수 있습니다. LM 센서의 매끄럽게 둥근 측정 팁은 처음부터 축적물을 최소화하고 남아있는 침전물을 신뢰성있게 억제합니다. 이를 통해 까다로운 프로세스 환경조건에서도 정확한 측정값을 유지할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 매체 차별화
독립적으로 프로그래밍 가능한 두 개의 스위칭 출력을 통해 센서는 서로 다른 매체를 신뢰성있게 구분합니다. 이를 통해, 열교환기와 같은 어플리케이션에서 물이 오일 회로에 유입되는 누출을 조기에 감지할 수 있습니다. 이러한 정밀한 차별화는 프로세스 신뢰성을 높이고 결과적인 손상을 방지합니다.
빠르고 유연한 통합
다양한 설치 길이와 프로세스 어댑터를 갖춘 여러가지 형태의 디바이스 버전으로 거의 모든 시스템에 간단하고 유연하게 통합됩니다. 디바이스 버전은 물이나 오일과 같은 특정 매체에 맞게 공장 출하 시 사전 세팅되어 있어 설치 시간이 크게 단축됩니다.
산업계에 적합한 디자인
모든 센서는 견고한 스텐레스 하우징을 보유합니다. LMC 및 LMT 버전에는 내구성이 뛰어난 PEEK 팁이 장착되어 있으며, LMH 버전에는 최대 250°C의 온도에서도 안정적으로 작동하는 세라믹 팁이 장착되어 있습니다.
본 센서는 표면의 침전물에 영향을 받지 않습니다. 효과적인 침전물 억제를 통해 탱크 오버플로우 또는 펌프 공회전 상태로 이어질 수 있는 잘못된 스위칭을 확실하게 방지합니다.
비교 제품
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| 어플리케이션 영역 | 산업 및 위생 어플리케이션 | 산업 및 위생 어플리케이션 | 산업 어플리케이션 |
| 씰링 컨셉 | 위생용 PEEK 금속 | 위생용 O-링 (별도 구매 가능) |
후면 평면 씰 |
| 사전 세팅 | 수성 매체, 점성 매체 및 오일 | 수성 매체 및 오일 |
수소 성분 매체 |
| 최대 매체 온도 | 100 °C 1시간동안 최대 150 °C 허용 |
250 °C | 100 °C |
| 통합된 온도 측정 | |||
| 침전물 억제 | |||
| 측정 팁 재질 | PEEK | 세라믹 (99.97 %) | PEEK |
| 인증서 | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus | DNV |
오버플로우 방지
탱크와 컨테이너가 과도하게 채워지는 것을 방지하기 위해 다양한 높이에 포인트 레벨 센서를 설치할 수 있습니다. 레벨이 센서 상단부에서 반응하는 즉시 매체 공급이 중단되고, 센서 하단부로 떨어지면 매체 공급이 재개됩니다. 이를 통해 프로세스를 지속적으로 제어하여 탱크가 넘치거나 비어 있는 것을 방지함므로써 안전한 작동이 유지됩니다.
본 센서는 침전물에 민감하지 않으며 까다로운 조건에서도 신뢰성있게 작동하여 효율적인 프로세스에 기여합니다.
공회전 방지
펌프의 안정적인 작동과 긴 서비스 수명을 보장하려면 공회전 가동이 방지되어야 합니다. 포인트 레벨 센서는 바로 이 부분에서 간단하고 효과적인 솔루션을 제공합니다: 측정 팁이 더 이상 매체로 덮이지 않으면 센서가 이를 감지하고 신호를 보내 펌프를 자동으로 끕니다. 이렇게 하면 공회전으로 인한 손상이 방지되고 시스템의 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
매체가 다시 충분히 채워지고 센서가 완전히 댐핑되면 펌프가 다시 작동됩니다. 이를 통해 안전하고 원활한 작동이 보장됩니다.
누출 검출
LM 타입 포인트 레벨 센서는 폐쇄형 시스템에서 누출을 조기에 감지할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 열교환기에서 누출이 발생하면 닫혀 있던 오일 회로에 물이 유입될 수 있습니다. 독립적으로 프로그래밍 가능한 두 개의 스위칭 출력을 통해 본 센서는 서로 다른 매체를 신뢰성있게 구분하여 누출을 조기에 감지하고 조치를 취할 수 있습니다.