LW21 use cases
사탕무의 완벽한 운송을 위한 적합한 레벨
설탕은 거의 모든 음식과 음료에 들어가는 중요한 성분입니다. 풍미를 강화하고, 색상과 질감에 영향을 주며, 진정한 맛 체험을 선사합니다. 이를 위한 기본은 자연스러운 소스입니다: 사탕무. 세계 최고의 사탕무 설탕 생산업체인 Südzucker는 고객에게 최고의 품질로 이 원료를 공급합니다.
설탕 생산 과정에서 사탕무는 밭에서 소비자에게 전달되기까지 다양한 프로세싱 단계를 거칩니다. 그중 하나는 농부가 사탕무를 배송한 후, 추가 프로세싱을 위하여 사탕무를 운송하는 것입니다. 갓 배송된 비트는 먼저 수조를 거쳐 다음 가공 단계로 옮겨진 다음, 비트의 먼지 잔여물을 제거합니다. 펌프 피트(pit)에 잠긴 두 대의 대형 펌프가 배송을 보장합니다. LW2120 레이더 레벨 센서는 펌프 피트에 설치됩니다. 레벨을 모니터링하고, 레벨이 상승하면 구덩이에서 물을 펌핑하는 플로팅 펌프를 조정합니다. 과거에는 플로팅 스위치를 사용했지만, 나뭇잎이나 먼지로 막혀 플로트 펌프가 켜지지 않는 경우가 많았습니다. 그 결과, 펌프 구덩이에 물이 가득 차고 펌프 모터가 손상되었습니다.
IBC 랙킹 시스템의 비접촉방식 레벨 측정
IBC 랙 시스템을 재설계하는 프로젝트에서, 고객은 가능한 가장 효율적인 레벨 모니터링 솔루션을 찾고 있었으며, 동시에 IBC 컨테이너를 유연하게 처리할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다.
과거의 점성 매체 레벨 모니터링은, 매체가 측정 요소에 달라붙어 정기적인 유지보수와 세척이 필요했으므로 문제가 있었습니다. 고객은 오늘날 IBC 컨테이너 위의 랙킹 시스템에 설치된 레이더 레벨 센서를 비접촉방식으로 사용하여 레벨을 모니터링합니다. 즉, 측정 장비를 제거하지 않고도 필요에 따라, 랙킹 시스템에서 IBC 컨테이너를 유연하게 제거할 수 있습니다. Not to forget: IBC에 설치된 믹서는 지능형 알고리즘에 의해 자동으로 억제되므로 LW2120에게는 문제되지 않습니다.
IO-Link를 통한 양방향 통신으로 고객은 HMI를 통해 모든 IBC 컨테이너를 표시하고, 프로세스 값을 확인하며, 센서의 세팅 파라메터에서 티치하면서 필요한 경우, 이를 조정할 수 있습니다. 또한 현재 레벨을 통해 매체의 부피와 무게를 결정하고, 컨테이너 크기와 매체 밀도를 입력할 수 있습니다.
경화유 버퍼 탱크의 레벨 모니터링
당사 고객은 주강 생산의 일부로 다양한 대형 주물을 제조합니다. 주조 부품은 경화를 위해 경화유가 담긴 통에 넣습니다. 주조 부품의 부피로 인해 경화유의 일부는 별도의 버퍼 탱크로 옮겨집니다. 경화유를 버퍼 탱크에서 다른 버퍼 탱크로 펌핑하는 펌프가 충전 레벨에 따라 제어되므로, 버퍼 탱크의 충전 레벨을 정확하게 모니터링할 수 있습니다.
LW2120 레이더 레벨 센서는 수위를 신뢰성있게 모니터링합니다. 특징: 센서는 탱크에서 0.5m 돌출되어, 거의 탱크 바닥까지 2.5m 이어지는 써모웰에 설치됩니다.
이러한 복잡한 설치의 경우, 무료 ifm Vision Assistant 소프트웨어는 센서 설정과 상부 사각지대 세팅 그리고 센서 동작을 실시간으로 표시할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 측정 오류를 방지하고 정확한 레벨 감지를 보장합니다. 또한 측정 결과를 통해 전체 레벨 범위에서 항상 신뢰할 수 있는 측정값을 확인할 수 있습니다.
탱크 내부의 비접촉방식 레이더 측정
EnviroFALK GmbH는 30년 이상 전 세계 다양한 산업 분야에서 순수 및 초순수 시스템을 설계, 제조 및 판매해 왔습니다. EnviroFALK는 탱크 내 비접촉 방식 레벨 모니터링을 위해 LW2120 레이더 레벨 센서를 사용합니다.
센서는 사각지대 없이 밀리미터 분해능으로 10 미터 높이까지 감지할 수 있습니다. 80GHz 주파수를 사용하여 좁은 공간에서도 안정적이고 정확한 측정 결과를 보장합니다. 액세서리로 사용할 수 있는 안테나 확장을 통해 센서는 폐쇄된 금속 탱크 외부 (예: 개방형 튜브 또는 플라스틱 탱크)에서도 사용할 수 있습니다.
표준 M12 연결 기술로 오차 없는 설치가 몇 분만에 보장되는 한편, IO-Link는 파라메터를 원격으로 설정 및 판독할 수 있는 편리성을 더합니다. 디바이스에 지능형 알고리즘이 사용되어 IO-Link로 파라메터를 직관적으로 세팅할 수 있습니다: 기준 높이를 한 번 세팅한 후에 센서는 IO-Link로 정확한 레벨을 즉시 표시합니다.