- 레벨센서 개요
- 포인트 레벨 어플리케이션
- 수성분 매체
수성분 매체용 레벨 센서
| 센서 제품군 | 삽입 길이 | 테크놀로지 | 시그널 | 유의 사항 |
|---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | 임피던스 분광법 | • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 잔류 물, 튀는 물 및 거품 억제 • 튜닝 포크에 대한 신뢰성있는 대안 • 매체 차별화 역량 |
LMH |
14 mm | 임피던스 분광법 | • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 잔류 물, 튀는 물 및 거품 억제 • 매체 온도 최대 250°C • 견고한 세라믹 측정 팁 • 통합 온도 측정 |
![]() LI |
132…737 mm | 정전용량형 | • 스위칭 출력 | • 위로 부터 마운팅 • 오버플로우 방지 • 조정 가능한 4개 프로브 길이 |
KG, KI, KQ |
40 bar까지의 측정 범위 |
정전용량형 | • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 보호관, 사이트글래스, 플라스틱 탱크 또는 직접 접촉을 통한 감지 • 혁신적인 막대 그래프 디스플레이 사용 가능 • 평평한 표면에 평면 디자인 KQ 하우징 마운팅 |
![]() UGT, UIT |
8 m까지의 레인지 |
초음파 | • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 매체와 무관하게 정확하게 레벨 감지 • IO-Link를 통하여 실제 거리 제공 가능 |
![]() KQ10 |
228 mm 여러 유닛 결합 가능 |
정전용량형 | • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 브래킷 또는 접착제를 사용하여 비금속 탱크 외부에 마운팅 • 대형 탱크에 여러 유닛 결합 • LED 막대 그래프를 통하여 한눈에 볼수 있는 레벨 표시 |