• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. ifm mate
  2. 제품
  3. 이벤트 로거

ifm mate: 이벤트 로거

최적의 결과를 위한 더 많은 인사이트

프로세스에서 반복적으로 발생하는 오류가 얼마나 자주 간과됩니까? 생산 과정에서 시간 손실이 어디에서 발생하는지 정확히 알고 계십니까? 생산 프로세스에 대한 더 심층적인 인사이트를 확보한다면 얼마나 더 많은 성과를 달성할 수 있을까요?

최신 소프트웨어 업데이트 버전 1.5.0과 포함된 이벤트 로거 라이센스 확장을 통해 바로 이러한 문제를 해결하고자 합니다.

이전에도 ifm mate는 편차가 발생하는 시점과 위치를 감지할 수 있었지만, 이제 이러한 이벤트에 이름을 지정하고 전송할 수 있습니다. 그러므로 생산 프로세스에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고,타겟에 맞춰 최적화할 수 있습니다.

이벤트 로거에는 무엇이 포함되어 있습니까?

MQTT 인터페이스 통합을 통하여 선택한 이벤트를 구독하고 평가할 수 있습니다. 이를 통해 비효율적인 부분을 파악하고 프로세스를 개선할 수 있습니다.

디지털 오류 시트에는 사용자 지정 오류 목록 (예: 냉납, 손상 또는 불량 부품)이 포함되어 있으며, 각 특정 사용사례에 맞게 ifm mate에 저장하고 오류 발생 시 선택할 수 있습니다. 그런 다음 MQTT를 통해 이 정보를 다른 프로세스 정보와 연관시킬 수 있습니다.

이벤트 로거는 생산 환경에 다음의 장점을 제공합니다:

생산 프로세스에서 시간 낭비 요소 식별

생산 프로세스에서 반복적으로 발생되는 오류 감지

생산 프로세스 최적화 및 오류 원인 제거

예: 프로세스 최적화를 위한 오류 분석

수동 작업대에서 작업자는 하위 조립품 완성 작업을 수행합니다. 이 작업은 6단계로서 납땜 프로세스를 포함합니다. 이후, 전기 테스트에서 불량품이 반복적으로 발견되지만, 어느 단계에서 오류가 발생하는지 명확하지 않습니다.

가능한 오류 원인:

  • 냉납
  • 누락된 부품
  • 불량 부품 사용

ifm mate 시스템의 이벤트 로거와 오류 시트를 사용하면 이러한 오류를 체계적으로 감지 및 분석할 수 있습니다.

ifm mate는 잘못된 그립과 지정된 공정에서 벗어난 부분을 자동으로 감지합니다. 작업자는 어셈블리 프로세스 중 오류 시트에 접근하여 발생한 오류 (예: "냉납")를 선택함으로써 식별 가능한 모든 오류를 직접 기록할 수 있습니다.

이를 통해 오류 패턴을 파악하고 오류 수정을 위한 맞춤형 조치를 취하여 오류율을 줄이고 생산 품질을 향상시킬 수 있습니다.

이벤트 로거는 어떻게 작동합니까?

  • 이벤트 생성: ifm mate 작업자 지원 시스템은 관련 정보 (예: 필드 ID, 시퀀스 ID, 타임스탬프, 숫자 또는 센서 값과 같은 특정 페이로드)를 포함하는 이벤트를 생성합니다.
  • 게시: 이러한 이벤트는 MQTT 프로토콜을 통해 MQTT 브로커로 전송됩니다. 브로커는 게시자 (예: ifm mate)로부터 메시지를 수신하고 적절한 구독자에게 전달하는 중개자 역할을 합니다.
  • MQTT 브로커: MQTT 브로커는 메시지를 수신하고 임시로 저장합니다. 그런 다음 어떤 클라이언트 (예: IT 시스템)가 이 타입의 메시지를 구독했는지 확인합니다.
  • 구독: IT 인프라에서 오류 메시지를 수신하도록 등록되었습니다. MQTT 브로커는 등록된 모든 구독자에게 메시지를 전달합니다.
  • IT 프로세싱: IT 시스템은 메시지를 수신하고 추가 처리를 수행합니다. 여기에는 오류 기록, 알람 발생 또는 시정 조치 시작 등이 포함될 수 있습니다.