• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 접속 기술
  3. ecolink 기술이 적용된 DIN A 밸브 플러그

ecolink 기술이 적용된 DIN A 밸브 플러그

밸브 플러그는 이제 ecolink의 모든 장점을 제공합니다

손으로 고정

중앙 고정 나사의 특수한 윤곽으로, 최적의 조임 토크가 손으로 가능합니다. 엔드 스톱이 있어 과도한 조임이 방지되고, 홈이 있어 미끄러지지 않고 안전하게 잡을 수 있습니다.

의도치 않은 풀림으로부터 보호

진동이 발생하는 경우에도 중앙 나사의 의도치 않은 풀림은 잠금장치 메커니즘으로 방지됩니다.

LED 디스플레이

모든 방향에서 볼 수 있는 LED 링은 상태 표시와 씰링 기능을 겸비합니다.

최상의 씰링

기계식 엔드 스톱은 씰을 30 %까지 압축하여, 습기로부터 최대한 보호합니다. 씰은 고정식이며, 다양한 카운터 윤곽과 호환됩니다.

제품