• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 접속 기술
  3. ecolink Fast Connect 기술이 적용된 패시브 스플리터

ecolink Fast Connect 기술이 적용된 패시브 스플리터

작동 원리

M12 커넥터가 있는 패시브 스플리터 박스는 산업 자동화 기술에서 여러 센서와 액추에이터를 중앙 컨트롤러에 연결하는 데 사용되는 견고하면서 분산된 인터페이스입니다. 자체 전자 장치가 없습니다; 신호와 전력을 순수하게 기계적 및 전기적 방식으로 전송합니다. 소형 디자인과 표준화된 M12 커넥터를 통하여 기계나 시스템에 직접 신속하고 오류 없는 설치가 가능합니다.

New: ecolink Fast Connect 기술

새로운 ecolink Fast Connect 기술을 사용하면 더욱 신속하고 용이한 설치가 가능합니다: 시간이 많이 소요되는 커플링 너트를 조일 필요 없이, 플러그를 모듈에 끼우기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 추가 설치 작업 없이도 안전하고 견고하며 진동에 강한 연결이 즉시 이루어집니다. 이를 통해 귀중한 시간을 절감하고, 프로세스 안정성을 향상시킬 수 있습니다. IEC 61076-2-101 표준을 준수하는 모든 M12 커넥터와 완벽하게 호환됩니다. 커플링 너트를 간단히 회전시키는 것만으로 연결을 해제할 수 있습니다.

어플리케이션

식품 및 음료 산업에서 주로 사용되는 분야로는 생산 및 충전 라인, 컨베이어 시스템, 가공 및 포장 장비 등이 있습니다. IP69 보호등급으로 고온의 고압 세척은 물론 자극성이 강한 세척제 및 소독제에 대한 내성이 강합니다. 하우징이 식품 등급 소재로 제작되어 위생에 민감한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.

제품 구매