• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. 디지털 입력 및 출력 기능을 보유한 IO-Link AutomationLine 모듈

디지털 입력 및 출력 기능을 보유한 IO-Link AutomationLine 모듈

물류 시스템

IO-Link 연결을 통한 유연한 디지털 입력 및 출력

AutomationLine 모듈은 각각 2개의 채널을 갖춘 8개 포트를 제공합니다. AL2821에서는 각 포트를 디지털 입력 또는 디지털 출력으로 개별적으로 설정할 수 있습니다. 반면, AL2841의 모든 포트는 디지털 입력 전용으로 사용됩니다.

IO-Link를 통한 연결은 기존 시스템 아키텍처에 간편하고 공간 효율적으로 통합할 수 있게 합니다.

최적화된 데이터 용량을 갖춘 기본 디바이스 컨셉

AutomationLine 모듈은 핵심 프로세스 데이터 및 진단 데이터에 핵심을 두고, 더욱 다양한 기능을 제공하는 IO-Link 모듈에 비해 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 또한 이 모듈은 신뢰성있는 기능만으로도 시스템 및 어플리케이션에 충분히 적합합니다. 데이터 양이 감소되어, 설정이 단순화되고 엔지니어링 및 시스템 비용이 절감됩니다.

분산된 현장 어플리케이션을 위한 견고한 디자인

이 모듈은 견고한 AutomationLine 하우징을 갖추고 있으며, 까다로운 산업 환경에서 사용하도록 디자인되었습니다. IP67 보호등급과 -40...+70 °C의 확장된 온도 범위를 제공하여, 현장에서의 지속적인 사용에 이상적입니다.